{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Cordon de raccordement précâblé; Eca; Connecteur femelle / connecteur mâle; 3 pôles; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; marron",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec codage S</h2><br/><br/>Pour la transmission de puissance et de signal : Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec intensité nominale 16 A. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d'installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Conformément à l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), le connecteur d'installation offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. La famille <i>WINSTA</i>® RD se distingue par son design rond, idéale pour une installation dans des tubes vides d'un diamètre intérieur de 20 mm, comme dans les maisons préfabriquées. Selon BauPVo, la classe de résistance au feu des câbles utilisées dans le bâtiment est également déterminante pour la sécurité du bâtiment. Les câbles assemblés avec une classe de feu E conviennent aux bâtiments avec des exigences de sécuritéstandard.<br/><br/><h3>Branchement rapide et sûr – câbles pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon pré-assemblé est équipé d’un connecteur femelle et d’un connecteur mâle. Avec le système de connecteurs <i>WINSTA</i>®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les efforts de maintenance. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec classe de protection IP20 de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion</li><li>Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier</li><li>pour applications CA</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/006-705",
"sku" : "774-9973/006-705",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820746-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNek14TXpZd05qQTVNRGM0TWk4eU1EQmZOemd5TURjME5sOUVSUzVxY0djfDRhN2IyOTVkYjU2YjFiZjE5ZGY3ZTc4YjExMjdiNzgzNWQ2MWM3MTcyODI3ZmZjYjJkOTYyYjc4YWEzOTZkYzc",
"gtin13" : "4055143145480",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/cordon-de-raccordement-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-9973_006-705"
}