{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "cordon Y précâblé; Eca; Connecteurs mâle/femelle MIDI; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,4 m; 2,50 mm²; noir",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec codage A</h2><br/><br/>Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec protection contre l'inversion est la solution enfichable pour vos applications dans le bâtiment. Les connecteurs d'installations de WAGO sont utilisés lorsque les exigences d'une installation sont répétées ou planifiées dans une grille, par ex. lors de l'installation de luminaires à grille ou encastrés. La couleur et le codage mécanique des connecteurs d'installations garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Conformément à l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)), le connecteur d'installation offre une protection contre le contact avec des composants sous tension. Un chiffre clé important lors de la sélection d’un connecteur d'installation est le courant nominal : ils fournissent des informations sur les domaines d'utilisation et les applications possibles. Le courant nominal de ce produit est de 20 A. <i>WINSTA</i>® RD : les solutions de cette famille de produits s'adaptent aux alésages et aux conduites d'installation d'un diamètre allant jusqu'à 20 mm. Ce produit est conforme à la classe d'incendie E et peut donc être utilisé dans les zones concernées par la protection contre les incendies.<br/><br/><h3>Branchement rapide et sûr – câbles pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon pré-assemblé est équipé d’un connecteur femelle, rd, d’un connecteur femelle, rd et d’un connecteur mâle, rd. Avec le système de connecteurs <i>WINSTA</i>®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation <br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l’absence d’erreurs grâce à la protection contre l’inversion</li><li>Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier</li><li>avec le codage A pour une utilisation plusieurs options pour les raccordements électriques</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/100-000",
"sku" : "774-5001/100-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053282-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd6TkM4eE16Z3dNRFEzTlRRNU1qTTRNaTh5TURCZk1UQXdOVE15T0RKZlJFVXVhbkJufDQ4OGE3ZGUzMDRiZTBiZDMwZWUzMWQzYTQ1ZTRjOGEyM2VjODYzZWI4NTM1NGZkNjBiODc4ZGFhMDA1ZDUxNzE",
"gtin13" : "4066966302325",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/cordon-y-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-5001_100-000"
}