{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "cordon Y précâblé; Eca; Cod. A/S; H05VV-F 3G 2,5 mm²; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 0,4 m; 2,50 mm²",
"description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec 3 pôles</h2><br/><br/>Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® RD avec indice de protection IP20 est la solution enfichable pour vos applications dans le bâtiment. Les connecteurs d'installation avec technologie de connexion à ressort fonctionnent entièrement sans vissage. Ils s'installent rapidement et efficacement dans une variété d'applications sans erreurs. La couleur et le codage mécanique des connecteurs d'installations garantissent une installation sans erreur des composants individuels – y compris une protection contre l'inversion. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. <i>WINSTA</i>® RD : les solutions de cette famille de produits s'adaptent aux alésages et aux conduites d'installation d'un diamètre allant jusqu'à 20 mm. La sécurité du bâtiment bien sûr toujours être assuré, même après que l'installation électrique a été effectuée. Les consignes de sécurité de base dans le cadre de BauPVo sont satisfaites par ce produit avec la classe de feu E.<br/><br/><h3>Installation rapide et sans erreur grâce aux cordons pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon pré-assemblé est équipé d’un connecteur femelle, rd, d’un connecteur femelle, rd, d’un connecteur mâle midi et d’un connecteur femelle midi. <i>WINSTA</i>® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il permet un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Optez pour la qualité et la durabilité – avec classe de protection IP20 de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® RD vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>protection contre l’inversion connecteur d'installation</li><li>Gain de temps, car aucun câblage n'est nécessaire sur le chantier</li><li>avec codage A pour un grand nombre de domaines d'application</li><li>prêt à installer, utilisable immédiatement</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "774-5001/102-000",
"sku" : "774-5001/102-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10053286-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcyWkM4eE16Y3lNVEV4TlRBek16WXpNQzh5TURCZk1UQXdOVE15T0RaZlJFVXVhbkJufDE1M2FiZDQ2NDZkMGY1OGM1ZDRiNWZlOGFmODY0MmY4YmYzNDdhZjVlOTgwNmU3MTE5ZTI5MzdjZjg2NTVmNzQ",
"gtin13" : "4066966302264",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/cordon-y-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/774-5001_102-000"
}