{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Distributeur en T; 5 pôles; Cod. A; 1 entrée; 2 sorties; 3 cliquets de verrouillage; pour connexions volantes; blanc",
"description" : "<h2>Distributeur <i>WINSTA</i>® MIDI intensité nominale 25 A</h2><br/><br/>Le distributeur <i>WINSTA</i>® MIDI avec intensité nominale 25 A garantit un montage rapide et sûr. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d'installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. Grâce à la couleur et au codage mécanique A des connecteurs d'installations-<i>WINSTA</i>® MIDI, différents circuits peuvent être clairement distingués. Ce connecteur d'installation est utilisé avec des intensités jusqu'à 25 A. La gamme <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien</h3><br/><br/>Le système de connecteurs <i>WINSTA</i>® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Bénéficiez vous aussi de la technologie de connexion à ressort sans entretien en version enfichable ! Réalisez votre installation avec protection contre l'inversion de WAGO.<br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>protection contre l'inversion connecteur d'installation</li><li>circuits simples</li><li>avec le codage A pour une utilisation plusieurs options pour les raccordements électriques</li><li>installation flexible et peu encombrante</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "770-672",
"sku" : "770-672",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347850-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyaGlOaTh4TkRZNE16WTNOak0wTkRNMU1DOHlNREJmTmpNME56ZzFNRjlFUlM1cWNHY3xkZjJkMTMwZWViMjMwMjI5MDE3NGVhZTgyMjdhNWQzNTZkN2RiNTgwNjU3ZjBlOTg4MGY3NWJjYzI5NTAyMzA2",
"gtin13" : "4044918935142",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/distributeur-en-t/p/770-672"
}