Réf. 2059-301/998-403

Borne pour circuits imprimés CMS; 0.5 mm²; Pas 3 mm; 1 pôle; PUSH WIRE®; en bande; blanc

Réf. 2059-301/998-403
Borne pour circuits imprimés CMS; 0.5 mm²; Pas 3 mm; 1 pôle; PUSH WIRE®; en bande; blanc
FarbID:   blanc
UE (SUE): 31800 (2650) Pièce(s)
Réf. 2059-301/998-403
Borne pour circuits imprimés CMS; 0.5 mm²; Pas 3 mm; 1 pôle; PUSH WIRE®; en bande; blanc
FarbID:   blanc
UE (SUE): 31800 (2650) Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Contacts circuits imprimés
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
: 224-101
Bornes pour luminaires; Bouton-poussoir côté luminaire; côté luminaire : pour tous conducteurs; côté inst. : pour conduct. rigides; Série 224; max. 2,5 mm²; Température ambiante max. 60 °C; 2,50 mm²; gris
: 294-370
Décharge de traction; Pour série 294; Avec pieds de fixation encliquetables; blanc
: 770-415
Connecteur mâle; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir
: 294-5313
Borne de raccordement pour luminaires; Bouton-poussoir externe; Avec contact de mise à la terre à encliqueter coudé; N-PE-L; 3 pôles; côté luminaire : pour conduct. rigides; côté inst. : pour tous conducteurs; max. 2,5 mm²; Température ambiante max. 85 °C (T85); blanc
: 770-205
Connecteur femelle; 5 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir
: 224-112
Borne pour luminaires pour 2 conducteurs; Bouton-poussoir côté luminaire; côté luminaire : pour tous conducteurs; côté inst. : pour conduct. rigides; Série 224; max. 2,5 mm²; Température ambiante max. 60 °C; 2,50 mm²; blanc
: 294-5355
Borne de raccordement pour luminaires; Bouton-poussoir externe; Avec contact de mise à la terre à encliqueter coudé; 5 pôles; côté luminaire : pour conduct. rigides; côté inst. : pour tous conducteurs; max. 2,5 mm²; Température ambiante max. 85 °C (T85); blanc
: 294-5424
Borne de raccordement pour luminaires; Bouton-poussoir externe; avec contact de mise à la terre, à vis; 1/L´-2/L-PE-N; 4 pôles; côté luminaire : pour conduct. rigides; côté inst. : pour tous conducteurs; max. 2,5 mm²; Température ambiante max. 85 °C (T85); blanc
: 2065-101/998-403
Borne pour circuits imprimés CMS; 0,75 mm²; Pas 6 mm; 1 pôle; PUSH WIRE®; en bande; Sans boîtier; couleurs argent
: 2273-205
Connecteur de passage à enficher; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle jaune; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent
: 2060-452/998-404
Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
: 267-502
Connecteur femelle; sans contact de mise à la terre; 5 pôles; blanc