Réf. 2060-451/998-404

Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc

Réf. 2060-451/998-404
Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
Regular in stock
Connexion
Sélection de variante
FarbID:   blanc
Nombre de pôles:   1
Pas:   4 mm / 0.157 inch
UE (SUE): 13500 (1500) Pièce(s)
Réf. 2060-451/998-404
Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; blanc
Regular in stock
Connexion
Sélection de variante
FarbID:   blanc
Nombre de pôles:   1
Pas:   4 mm / 0.157 inch
UE (SUE): 13500 (1500) Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Remarques
Données électriques
Données de raccordement
Données géométriques
Contacts circuits imprimés
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
12 elements
Réf.: 734-132
Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Droit; 100% protégé contre l'inversion; Pas 3,5 mm; 2 pôles; gris clair
Réf.: 2206-8031/000-053
Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris foncé-jaune
Réf.: 2206-8033
Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; rouge
Réf.: 2206-8034
Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II et Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; bleu
Réf.: 2206-8035
Borne de distribution; avec poussoir; 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²; avec plaque d'extrémité intégrée; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; noir
Réf.: 221-613
Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 3 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent
Réf.: 221-615
Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 6 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent
Réf.: 236-501
Borne modulaire pour circuits imprimés; 2,5 mm²; Pas 7,5/7,62 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; gris
Réf.: 243-112
Adaptateur de fixation; avec 4 compartiments; Série 243; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange
Réf.: 243-113
Adaptateur de fixation; avec 6 compartiments; Série 243; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange
Réf.: 249-120
Porte-étiquettes de groupe; blanc
Réf.: 281-611
Borne à fusible pour 2 conducteurs; avec porte-fusible pivotant; pour cartouches type G 5 x 20 mm; sans affichage de défaut; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; gris