{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; 0,75 mm²; blanc",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés série 2060 pas de 4 mm</h2><br/><br/>La borne pour circuits imprimés (numéro d’article 2060-453/998-404) permet une connexion facile et sécurisée. Les bornes pour circuits imprimés vous proposent une flexibilité maximale pour de nombreux types de montage. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de bornes pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 160 V et le courant nominal de 9 A. Pour la connexion du conducteur, cette borne pour circuits imprimés nécessite des longueurs de dénudage entre 7 et 9 mm. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont 11,9 x 4,5 x 13,1 mm en largeur x hauteur x profondeur. Cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 0.75 mm² en fonction du type de câble. Les contacts sont constitués en alliage de cuivre, le boîtier blanc en Polyphtalamide (PPA-GF) garantit l’isolation et le crochet de fixation est fait en un Alliage de cuivre. De l’Étain a été utilisé dans la surface des contacts. Pour ces bornes pour circuits imprimés, l’actionnement s’effectue par bouton-poussoir. Le soudage des bornes pour circuits imprimés se fait par procédé SMD. Le câble est inséré à un angle de 0 ° par rapport à la surface.<br/>",
"mpn" : "2060-453/998-404",
"sku" : "2060-453/998-404",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001a00014206000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU55OHhORFk0T0RjeE1EazFNRGswTWk4eU1EQmZNREl3TURBd01XRXdNREF4TkRJd05qQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8MTcwM2Y2NDEyYmE3OTdhODM0OWMxMjYwZWUxY2U1NmFkZWY5Mzg3MmI0ZTY2Nzk0N2EwYTIzZTJiOGNjOWY4YQ",
"gtin13" : "4055143888196",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-cms/p/2060-453_998-404"
}