{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 0,75 mm²; Pas 4 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; 0,75 mm²; noir",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés série 2060 pas de 4 mm</h2><br/><br/>La borne pour circuits imprimés portant le numéro d’article 2060-472/998-404, garantit un branchement rapide et fiable. Les bornes pour circuits imprimés vous proposent une flexibilité maximale pour différents types de montage. Ces bornes pour circuits imprimés à la tension nominale de 160 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu’à 9 A. Pour le raccordement du conducteur, cette borne pour circuits imprimés nécessite des longueurs de dénudage entre 7 et 9 mm. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous types de conducteurs apporte l’avantage supplémentaire d’une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins munis d’embouts d’extrémité peuvent être insérés directement dans le point de serrage, sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 7,9 x 4,5 x 13,1 mm. Cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 0.75 mm² en fonction du type de câble. Les contacts sont en alliage de cuivre, le crochet de fixation est fait en un Alliage de cuivre et le boîtier noir en Polyphtalamide (PPA-GF) assure l’isolation. La surface des contacts est en Étain. Pour ces bornes pour circuits imprimés, l’actionnement se fait par bouton-poussoir. Les bornes pour circuits imprimés sont soudées par procédé SMD. Le conducteur est inséré dans le circuit imprimé en angle de 0 °.<br/>",
"mpn" : "2060-472/998-404",
"sku" : "2060-472/998-404",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000250000db56000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaG1OaTh4TkRZNE5qWTJNemt3TVRJeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNalV3TURBd1pHSTFOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdjZGRjZTIzYzhmYjA5OThkMzE3MjJlMWJjNTkxYWEyMzkzZGZhNTRkYzRmNThmYzFjMGI5MDg2NjkwZjcwMzQ",
"gtin13" : "4055143888332",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-cms/p/2060-472_998-404"
}