Borne pour circuits imprimés CMS; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; 1,50 mm²; blanc
1 of 9







L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm

Dimensions en mm
W = Largeur de bande
R = direction d'arrivée
Nombre de pôles 2 : Z = 11,5 mm
Nombre de pôles 3 : Z = 10,7 mm
Nombre de pôles 4 : Z = 12,5 mm
Nombre de pôles 5 : Z = 14,2 mm
Nombre de pôles 6 ; 8 ; 10 ; 12 : Z = 26,2 mm
Nombre de pôles 7 ; 9 ; 11 : Z = 24,5 mm
W = Largeur de bande
R = direction d'arrivée
Nombre de pôles 2 : Z = 11,5 mm
Nombre de pôles 3 : Z = 10,7 mm
Nombre de pôles 4 : Z = 12,5 mm
Nombre de pôles 5 : Z = 14,2 mm
Nombre de pôles 6 ; 8 ; 10 ; 12 : Z = 26,2 mm
Nombre de pôles 7 ; 9 ; 11 : Z = 24,5 mm

Couleur: