{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés SMD, traversant; 0,75 mm²; Pas 6,5 mm; 2 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; 0,75 mm²; blanc",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés série 2070 pas de 6.5 mm</h2><br/><br/>La borne pour circuits imprimés portant le numéro d’article 2070-522/998-406, permet un branchement facile et fiable. Les bornes pour circuits imprimés vous offrent une flexibilité maximale pour différents types de montage. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels lors du choix de bornes pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 320 V et le courant nominal de 9 A. Cette borne pour circuits imprimés nécessite une longueur de dénudage entre 8 à 10 mm pour le raccordement au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs offre l’avantage supplémentaire d’une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins munis d’embouts d’extrémité peuvent être insérés directement et sans outil dans le point de serrage. Les dimensions sont 11,8 x 7,45 x 22,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, cette borne pour circuits imprimés s’adapte aux sections de conducteur allant de 0.2 mm² à 0.75 mm². Les contacts sont en alliage de cuivre et le boîtier blanc en Polyphtalamide (PPA-GF) garantit l’isolation. De l’Étain a été employé dans la surface des contacts. Pour ces bornes pour circuits imprimés, l’actionnement se fait par outil de manipulation. Les bornes pour circuits imprimés sont soudées par procédé SMD. Le montage s’effectue through-board traversant. Le conducteur est inséré à un angle de 0 ° par rapport au circuit imprimé.<br/>",
"mpn" : "2070-522/998-406",
"sku" : "2070-522/998-406",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0003b749000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnMk1pOHhORFk0TmpBek9ERTVOakkxTkM4eU1EQmZNREl3TURBd01XTXdNREF6WWpjME9UQXdNREl3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8MTFjMjg3ZTE2ZDhjNmE4ZDJhNjVkNGFiYzM3Nzk3NjA1YzliMmFjYjVlM2U4NmU2N2I4MjBhNjYzOTI0NzMzYw",
"gtin13" : "4055143645133",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-smd-traversant/p/2070-522_998-406"
}