{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés SMD, traversant; 0,75 mm²; Pas 6,5 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; 0,75 mm²; blanc",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés série 2070, blanc</h2><br/><br/>La borne pour circuits imprimés (numéro d’article 2070-541/998-406) permet une connexion rapide et fiable. Avec nos bornes pour circuits imprimés, vous bénéficiez d’un système de connexion universel qui peut être employé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Ces bornes pour circuits imprimés à la tension nominale de 320 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu’à 9 A. Cette borne pour circuits imprimés nécessite une longueur de dénudage comprise entre 8 et 10 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs offre l’avantage supplémentaire d’une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins équipés d’embouts d’extrémité peuvent être insérés directement et sans outil dans le point de serrage. Les dimensions sont 5,3 x 7,45 x 22,2 mm en largeur x hauteur x profondeur. Cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur de 0.2 mm² à 0.75 mm² en fonction du type de câble. Les contacts sont en alliage de cuivre et le boîtier blanc en Polyphtalamide (PPA-GF) assure l’isolation. La surface des contacts est constituée d’Étain. Ces bornes pour circuits imprimés sont actionnées par un outil de manipulation. Le soudage des bornes pour circuits imprimés s’effectue par procédé SMD. Les bornes pour circuits imprimés sont conçues pour être montées through-board traversant. Le conducteur est inséré en angle de 0 ° par rapport à la surface.<br/>",
"mpn" : "2070-541/998-406",
"sku" : "2070-541/998-406",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100022f2c000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJneVpTOHhORFk1TVRZNU5URTVPREl6T0M4eU1EQmZNREl3TURBd01URXdNREF5TW1ZeVl6QXdNREl3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8ZjhmYjI0NWU3ODdiOGVkYTY3ZmJkZTE1OGFlM2Q0NzM0YmY0ZDcxM2U5NDUyNDc4NDdiMTEzYzA4MGUxZTM0Zg",
"gtin13" : "4055143645126",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-smd-traversant/p/2070-541_998-406"
}