{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 8 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; noir",
"description" : "<ul><li>Idéal pour le raccordement d'appareils compacts, les découpes de boîtier et les espaces confinés</li><li>Grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP® à insertion directe des conducteurs rigides et souples munis d'embout d'extrémité</li><li>Disponible en version CMS et THR</li><li>Actionnement du poussoir dans l'axe du conducteur</li><li>Raccordement du conducteur et sens de raccordement parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé</li><li>Disponible au choix avec double broches à souder en lignes ou décalées, au pas de3,5 et 5 mm</li></ul>",
"mpn" : "2086-1108",
"sku" : "2086-1108",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8683810-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc1TUM4eE16YzJNekk1T1Rjd05EZzJNaTh5TURCZk9EWTRNemd4TUY5RVJTNXFjR2N8MGQzZjI0Mzk4MjQ1NWRiNjY0MDcwNzk2ZGE4OGNkZTFjNzcyYmU5NGMxYTczYjgxZGE3MTI3MDU4MjZlODlmOQ",
"gtin13" : "4066966141474",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-thr/p/2086-1108"
}