{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Curseur d'actionnement; 0.5 mm²; Pas 2,54 mm; 16 pôles; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Borniers d'une hauteur de seulement 8,1 mm et manipulation innovante du CAGE CLAMP<sup>®</sup>par curseur</li><li>Plusieurs points de serrage sont maintenus en position ouverte</li><li>Raccordement simplifié de câbles multbrins dans des espaces restreints, par exemple dans des connecteurs de bus</li></ul>",
"mpn" : "218-516",
"sku" : "218-516",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080000cab6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM3fGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZ3pZaTh4TkRNNU5EVTJNRFkzTlRnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBd1kyRmlOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1YzZmZmM1YzUzY2EwYjkwZjY5ODYyYTM0ZGFhMzAwMjZhNTQwMTUxNDYxN2JmZTllNTE5YTQ3ODM1MTFhYmI",
"gtin13" : "4044918878678",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/218-516"
}