{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; 2,5 mm²; Pas 5/5,08 mm; 14 pôles; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; 2,50 mm²; gris foncé",
"description" : "<ul><li>Borniers avec connexion CAGE CLAMP<sup>®</sup> et manipulation par outil de manipulation dans le sens de raccordement ou à angle droit par rapport au sens de raccordement</li><li>Variantes avec approbation pour Ex</li><li>Borniers de couleurs panachées impression directe à l'usine</li><li>Outils de manipulation pour câblage industriel en série</li><li>La direction de raccordement à 45° permet de nombreuses possibilités d'utilisation et de câblage</li><li>Réglage entre des pas en mètres ou en pouces en pressant ensemble ou en étirant les borniers</li></ul>",
"mpn" : "236-114/000-008",
"sku" : "236-114/000-008",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002ceac000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyaG1PQzh4TkRZNE5UZzVNVGN5TXpJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVkyVmhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQzNDcxMGYyYTRjOWU2MzRiZGIzYWZhZjUzYTVlZjdjOGI4M2Q5N2Y5M2I5M2ViZTMwNTQyYmQ0YTY0NmU5MWE",
"gtin13" : "4050821760863",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/236-114_000-008"
}