{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 0.5 mm²; Pas 2,54 mm; 18 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Barrettes à bornes compactes avec poussoirs</li><li>Conducteurs rigides directement enfichables</li><li>Manipulation par poussoir pour la connexion de conducteurs souples et la déconnexion de conducteurs</li><li>Introduction de conducteur à 45° pour un câblage confortable et économe en place</li><li>Combinaisons individuelles de couleurs</li><li>Barrettes à bornes sur demande également disponibles avec pièces intermédiaires à encliqueter</li></ul>",
"mpn" : "250-1418",
"sku" : "250-1418",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000385c4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZ3hNUzh4TXpnd01EZ3dPREF5TWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9EVmpOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI4ZTI4MjMwMTRkZmZlMTE0ODBkZDQ0NDE0MDYxMzFiYmM4NjdhYjA0ZWIxNGNmMjliMjhlYTZmNTgzMGExZGE",
"gtin13" : "4017332749893",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/250-1418"
}