{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 24 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; bleu",
"description" : "<ul><li>Barrettes à bornes compactes avec poussoirs</li><li>Conducteurs rigides directement enfichables</li><li>Manipulation par poussoir pour la connexion de conducteurs souples et la déconnexion de conducteurs</li><li>Introduction de conducteur à 45° pour un câblage confortable et économe en place</li><li>Combinaisons individuelles de couleurs</li><li>Barrettes à bornes sur demande également disponibles avec pièces intermédiaires à encliqueter</li></ul>",
"mpn" : "250-424/000-006",
"sku" : "250-424/000-006",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000384aa000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyaGtaUzh4TXpjNU56UXlORGMxT0RneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9EUmhZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZiODRjZWIzZjY3MTU3YjM2Y2JlZmM0OWQ1NDEyM2IxZDZiNGUxYmRlMDMxOWIyNjRhZDIwM2I0Mjc0MGU2MTI",
"gtin13" : "4017332648554",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/250-424_000-006"
}