{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 11 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés 2601 series avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Avec cette borne pour circuits imprimés (numéro d’article 2601-1111) la priorité est un raccordement plus simple et en toute sécurité. Avec nos bornes pour circuits imprimés, vous bénéficiez d’un système de connexion complet qui peut être employé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Les bornes pour circuits imprimés tenant la tension nominale de 160 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 17.5 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Pour le raccordement du conducteur, cette borne pour circuits imprimés nécessite des longueurs de dénudage entre 8 et 9 mm. Cet article utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. La technologie de connexion universelle Push-in CAGE CLAMP® pour tous les types de conducteurs offre l’avantage supplémentaire d’une connexion directe. Les conducteurs monobrins et multibrins munis d’embouts d’extrémité peuvent être insérés directement et sans outil dans le point de serrage. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 40 x 16,35 x 16,58 mm. Cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur de 0.14 mm² à 1.5 mm² en fonction du type de câble. Le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi), le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation et les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu). La surface des contacts est constituée d’Étain. Pour ces bornes pour circuits imprimés, l’actionnement s’effectue par levier. Le soudage des bornes pour circuits imprimés s’effectue par procédé THT. Le conducteur est inséré dans la surface en angle de 0 °. Les broches à souder, de 1 x 0,5 mm et d’une longueur de 3,6 mm, sont disposées en ligne sur tout le bornier. Il y a deux goupilles de soudage par potentiel.<br/>",
"mpn" : "2601-1111",
"sku" : "2601-1111",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394039-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtWlM4eE5EUTVNemsyTVRnME5qZ3hOQzh5TURCZk56TTVOREF6T1Y5RVJTNXFjR2N8YmRhYTU2MTA3ZWI3ZTQ5MTI4OTI2ZTJhNGU3MTQ0N2VlNzA1MmMzNDY0NDRjZTI2ODc1YjFjYzdmYTBkM2UxMg",
"gtin13" : "4066966242201",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/2601-1111"
}