{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 7,5 mm; 5 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés série 2601, gris</h2><br/><br/>Avec cette borne pour circuits imprimés, portant le numéro d’article 2601-1305, la priorité est donnée à un raccordement plus rapide et en toute sécurité. Avec nos bornes pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connexion complet qui peut être employé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Les bornes pour circuits imprimés tenant la tension nominale de 1000 V peuvent supporter un courant nominal allant jusqu’à 17.5 A. Elles peuvent donc également être utilisées pour des dispositifs à la consommation importante. Cette borne pour circuits imprimés nécessite une longueur de dénudage entre 8 à 9 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est parfait. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 37,3 x 16,35 x 16,58 mm. Selon le type de câble, cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur allant de 0.14 mm² à 1.5 mm². Les contacts sont constitués en cuivre électrolytique (Cu), le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation et le crochet d’accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). La surface des contacts est constituée d’Étain. Un levier permet de manipuler ces bornes pour circuits imprimés. Les bornes pour circuits imprimés sont soudées par procédé THT. Le câble est inséré en angle de 0 ° par rapport à la surface. Les broches à souder, mesurant 1 x 0,5 mm et d’une longueur de 3,6 mm, sont placées en série dans la borne. Il y a deux goupilles de soudage par potentiel.<br/>",
"mpn" : "2601-1305",
"sku" : "2601-1305",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10677740-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4TUM4eE16a3pNVGd6T0RnMk5UUXpPQzh5TURCZk1UQTJOemMzTkRCZlJFVXVhbkJufDY1ZTdmNmNjZGYzYTZmMGFlYmVkNTEzYmYxZjAzODAzZWI3YzNjYzJmNjZiZjg1Mzg3MTg0NjEzMjBmYjAzNjQ",
"gtin13" : "4066966241969",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/2601-1305"
}