{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 11,5 mm; 11 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés série 2601 avec Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>La borne pour circuits imprimés au numéro d’article 2601-1511, permet une connexion facile et fiable. Les bornes pour circuits imprimés vous proposent une flexibilité maximale pour de nombreux types de montage. Le courant et la tension nominaux sont des critères essentiels dans le choix de bornes pour circuits imprimés : ils fournissent des informations sur les domaines d’application possibles et les utilisations prévues. Pour ce produit, la tension nominale est de 1000 V et le courant nominal de 17.5 A – ce qui le rend également adapté aux dispositifs à la consommation électrique élevée. Une longueur de dénudage de 8 à 9 mm est nécessaire pour la connexion du conducteur de cette borne pour circuits imprimés. Cet article utilise la technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est impeccable. Grâce à l’avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés sans outil. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 122,3 x 16,35 x 16,58 mm. Cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur de 0.14 mm² à 1.5 mm² en fonction du type de câble. Le boîtier gris en Polyamide (PA66) assure l’isolation, les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu) et le crochet de fixation est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). De l’Étain a été utilisé pour la surface des contacts. Un levier permet d’actionner ces bornes pour circuits imprimés. Les bornes pour circuits imprimés sont soudées par procédé THT. Les broches à souder, de 1 x 0,5 mm et d’une longueur de 3,6 mm, sont placées en série dans la borne. Il y a deux goupilles de soudage par potentiel.<br/>",
"mpn" : "2601-1511",
"sku" : "2601-1511",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10678074-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhsTmk4eE16a3pNVGcyTlRZd05ERXlOaTh5TURCZk1UQTJOemd3TnpSZlJFVXVhbkJufGJhYjM3ZjdiYTYwODgzMzU1MzRhMTkxZWYwOTRlMGU1ZThmMjE4MGQwZDVhMzRiYTE0YWY5NTRmNGYxODBmYWI",
"gtin13" : "4066966242522",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/2601-1511"
}