{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Levier; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 7 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup> et leviers</li><li>Insertion directe de conducteurs rigides et de conducteurs souples munis d'embout d'extrémité</li><li>Manipulation intuitive et sans outil</li><li>Plusieurs points de serrage sont maintenus ouverts simultanément, ce qui est particulièrement aisé pour la connexion de conducteurs multibrins.</li><li>Possibilités de test 0° et 90° par rapport à l'axe du conducteur</li></ul>",
"mpn" : "2601-3107",
"sku" : "2601-3107",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394033-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmczTWk4eE5EUTVNemM0T1RReU1UVTVPQzh5TURCZk56TTVOREF6TTE5RVJTNXFjR2N8OWEyY2MzOTZiZjdhZmQ1YjU5ZmM1NzI3YTk1MzA5ODI2NTliMmM2MWQ5NDE0NDc2YjUwMTAyZTNjMTRjOTg4NQ",
"gtin13" : "4066966243079",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/2601-3107"
}