{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Levier; 16 mm²; Pas 15 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gris",
"description" : "<h2>Borne pour circuits imprimés série 2616 avec introduction du conducteur vers la platine de 0 °</h2><br/><br/>Avec cette borne pour circuits imprimés (numéro d’article 2616-1354) la priorité est donnée à un raccordement plus rapide et sûr. Avec nos bornes pour circuits imprimés, vous bénéficiez d’un système de connexion universel qui peut être utilisé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Ces bornes pour circuits imprimés à la tension nominale de 1000 V sont valables pour des courants électriques allant jusqu’à 76 A. Le produit s’adapte donc également aux dispositifs à la consommation importante. Une longueur de dénudage de 18 à 20 mm est nécessaire pour le raccordement du conducteur de cette borne pour circuits imprimés. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® est une technologie de connexion universelle pour tous types de conducteurs et qui présente l’avantage supplémentaire du branchement direct : Push-in. Les conducteurs monobrins ou fins avec embout d’extrémité peuvent être branchés directement sans outil. Un prétraitement des conducteurs, par exemple par le sertissage d’embouts, n’est pas nécessaire. Les dimensions sont de largeur x hauteur x profondeur 56,5 x 37,2 x 32 mm. Cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur de 0.75 mm² à 16 mm² en fonction du type de câble. Le crochet d’accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi), le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l’isolation et les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu). La surface des contacts est constituée d’Étain. Ces bornes pour circuits imprimés sont actionnées par un levier. Le soudage des bornes pour circuits imprimés se fait par procédé THT. Le conducteur est inséré dans le circuit imprimé en angle de 0 °. Les broches à souder sont en ligne sur tout le bornier et présentent des dimensions de 1,2 x 1,2 mm sur une longueur de 4 mm. Chaque potentiel est muni de six goupilles de soudage.<br/>",
"mpn" : "2616-1354",
"sku" : "2616-1354",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000340000459f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyaGpOaTh4TkRZNE1qZ3dPVEV6T1RJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNelF3TURBd05EVTVaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJiM2NmNjU0M2Q1NWZlNjdhZjA3YjA1MDYxYzU0NDVkNjJlZTVkZTY1YmIzM2VlYTI1M2FiN2M2ZjMzOGYzMzE",
"gtin13" : "4055143860307",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/2616-1354"
}