{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; 16 mm²; Pas 10 mm; 4 pôles; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; 16,00 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Borniers avec connexion CAGE CLAMP<sup>®</sup> et manipulation par outil de manipulation</li><li>Variantes avec approbation pour Ex</li><li>À partir d'un pas de 20 mm, sans restrictions selon UL jusqu'à 600 V</li><li>Peignes de pontage pour le bouclage et la distribution de potentiels</li><li>4 broches à souder pour une stabilité mécanique élevée</li><li>Prise de test intégrée</li><li>Supports pour étiquettes de repérage Mini-WSB</li></ul>",
"mpn" : "745-504/011-000",
"sku" : "745-504/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002da5b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFPUzh4TXpjNU9EZ3dNemd3TURBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpHRTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3ZWJmMDk1OGY5NTBmOWYzNWIyMmM4ZjVmZTlhNDY4NTUyMjJiNzhkY2MwYWU0MDg3NWE4NGRlZjg1ZGQ4NDg",
"gtin13" : "4044918302883",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/745-504_011-000"
}