[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Gestion des données énergétiques et de la charge WAGO

19 août 2022
Intégration d'une infrastructure de recharge pour l'électromobilité à l'épreuve du temps

Économisez de l'énergie et des coûts avec la technologie modulaire.

La mise en place de l'infrastructure de recharge pour l'électromobilité bat son plein. En conséquence, la recharge publique et privée des véhicules électriques (VE) est et reste un défi avec l'énorme augmentation des bornes de recharge électriques, en particulier pour le réseau électrique. De plus en plus d'entreprises décident également d'intégrer des véhicules électriques dans leur flotte. Le cœur de chaque flotte électrique est une infrastructure de charge efficace et pratique - en tant qu'unité centrale de puissance et de communication, les armoires de commande qui sont responsables de la distribution d'énergie à tous les points de charge. Un contrôle intelligent des processus de charge peut non seulement éviter une surcharge de l'infrastructure impliquée, mais également favoriser une utilisation accrue des énergies renouvelables. Avec la technologie WAGO et de vastes prestations de conseil, l'intégration de l'électromobilité et la gestion de la charge peuvent être conçues de manière globale, sûre et économe en coûts et en énergie.

Intégration de la gestion dynamique de la charge en tant que gestion globale des données énergétiques

Avantages de la gestion des données énergétiques et de la charge de WAGO

  • Analyse complète du réseau au démarrage du projet et en cours de fonctionnement
  • Système ouvert et flexible : variété de protocoles et d'interfaces pour une connexion de communication simple entre différents fabricants et consommateurs
  • Facile à installer et à étendre : solution standard pour de nombreuses applications, gestion des données énergétiques sans connaissances en programmation
  • Sélection de produits diversifiée : structure matérielle dynamique et modulaire grâce à une large gamme de produits du domaine de l'automatisation et de la connectique ainsi que de l'électronique d'interface

Contrôleurs PFC200

Le PFC200 est le matériel de base pour l'application de gestion des données énergétiques.

  • Déterminer avec précision les valeurs mesurées, les transmettre et les mettre à disposition en toute sécurité.
  • Mise en service simple et rapide
  • Les bibliothèques de communication correspondantes assurent une gestion d'interface rapide et confortable.
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Mesure complète d'énergie par les compteurs d'énergie WAGO (MID)

Les compteurs d'énergie dans l'appareillage fournissent un retour complet sur les valeurs de consommation.

  • Analyser et optimiser la consommation d'énergie à temps.
  • Installation simple, connexion simple et rapide par Push-in CAGE CLAMP® avec levier
  • Largeurs peu encombrantes de seulement 72 mm pour la mesure directe et de seulement 36 mm dans la version pour transformateurs de courant
  • Nombreuses interfaces : pour les applications de facturation avec compteurs d'énergie standardisés MID - comme ceux de WAGO, de la série 879 - l'utilisateur a le choix entre deux tarifs.
  • Ici, les données peuvent être saisies et lues via Modbus® - sans matériel supplémentaire.
  • Configuration et utilisation intuitives : toutes les données énergétiques enregistrées peuvent être enregistrées et affichées dans l'application de gestion des données énergétiques WAGO dans des tableaux de bord clairs.
MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Intégration au réseau et gestion de l’infrastructure de recharge :
À chaque étape pour une solution individuelle !

WAGO propose des solutions de contrôle de charge spécifiques aux clients dans le domaine de l'infrastructure de recharge - de la planification à la mise en service en passant par la mise en œuvre.

1. Analyse des besoins et planification

Vous économisez ainsi dès le départ des investissements et des coûts d'exploitation à long terme :

  • Enregistrez la puissance de connexion au réseau et le profil énergétique : nous vérifions avec vous si la puissance de connexion disponible sur place est suffisante pour recharger les véhicules électriques, en tenant compte de la charge actuelle du bâtiment.
  • Planifier une gestion intelligente de la charge et ainsi réaliser des économies importantes en coûts d'investissement et d'exploitation : éviter les pics de charge, utiliser de manière optimale le raccordement au réseau.

2. Installation et mise en service

Pour tenir compte des normes et des directives du fabricant correspondantes :

  • Support certifié par ex. via WAGO Solution Provider : savoir-faire et longue expérience de différents fabricants de bornes de recharge, développement de solutions individuelles ainsi qu'un support technique et sectoriel pour la planification et la mise en œuvre de projets

3. Exploitation et maintenance

Pour contrôler, surveiller et évaluer les processus de charge de manière efficace et transparente :

  • Configuration simple, aucune connaissance en programmation requise
  • Les données traitées sont utilisées pour la surveillance de l'énergie et une analyse plus approfondie, l'archivage et le reporting.
  • Reconnaissance automatique des signaux des compteurs et capteurs connectés à partir du logiciel, mise à disposition confortable par simple paramétrage pour d'autres outils d'analyse de données énergétiques
  • Surveillance des données énergétiques : affichez les données énergétiques et dérivez les mesures d'efficacité énergétique indépendamment de l'emplacement et du logiciel via une visualisation web HTML5.
  • Connectivité intégrée dans le cloud - OpenVPN, IPsec et un pare-feu intégré sécurisent le chemin de transmission et le stockage des données dans le cloud.
  • Notification d'alerte en cas de dépassement des valeurs limites - Notification par courrier électronique en cas de dépassement des valeurs limites
MM-370195_new.website-page_praxistipp-4_energie_1_2000x1125.jpg

Découvrez d'autres conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande.

Petites aides pour votre quotidien dans la construction d'armoires de commande Découvrez nos conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande. Vous découvrez notamment comment câbler vos composants avec moins d'efforts et de temps à l'aide des outils WAGO, ou comment assurer un repérage sûr et rapide de tous les composants à l'intérieur de l'armoire de commande.

MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes: