Dénudage
Le dénudage rapide et sûr des câbles et des lignes est l'une des tâches les plus importantes de l'installation d'une armoire de commande. WAGO propose dans son portefeuille des outils de dénudage de gaine professionnels qui offrent, entre autres, une faible usure grâce à l'utilisation, par exemple, de lames avec un revêtement en nitrure de titane ou une tenue sûre grâce à des zones de préhension antidérapantes.
![MM-17081 Tipp 3 website update Tools_3_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-17081-Tipp-3-website-update-Tools-3-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNU5DOHhNalF3T0RFMk1ESTRPRGM1T0M4eU1EQmZUVTB0TVRjd09ERWdJRlJwY0hBZ015QWdkMlZpYzJsMFpTQjFjR1JoZEdVZ1ZHOXZiSE5mTTE4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58NzYxNGU0Yjg5ZjIzZGM2YjE1OWE1ZWY3YjEzZDUzNWI4OTI1YTVlOGUwMTc1NWJlNjIwMjAzNmUwMTM4M2E3Yw)
Pince à dénuder pour câbles de commande et de capteur
- Dénudage rapide des lignes de capteur/commande sans endommager les fils individuels
- Aucun ajustement du diamètre du câble nécessaire
- Décapage facile également possible sur de longues distances
- Longue durée de vie grâce aux lames de coupe interchangeables
- Pour circuits capteurs/actionneurs, câbles extrêmement flexibles sur base de TPE-U, câbles PUR, câbles PUR/PVC, câbles PVC, avec ou sans blindage, multibrins
Pince à dénuder pour câbles de commande et de capteur (206-1481 et 206-1482)
Couteau de câbles
- 5 supports interchangeables : un outil pour une large plage de diamètres Ø 4… 70 mm
- Coupe ronde précise grâce au support de serrage et à la fenêtre de visualisation
- Utilisation ergonomique grâce à la poignée à 2 composants
- Haut niveau de sécurité pendant et après le travail (poche de pantalon / boîte à outils) car il n'y a pas de couteaux exposés
- Réglage variable de la profondeur de coupe du couteau à câble et de la lame à crochet pour différents types de câbles
Coupe-câble (206-1403 et set 206-1400 dans une boîte Sortimo® avec 5 supports interchangeables)
Outil de dégainage
- La conception extra-longue et la transmission de puissance améliorée simplifient le dénudage dans les boîtiers de distribution et d'appareils profonds et minimisent ainsi le risque de blessure.
- Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5
- Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames
- Mise à l'échelle de la longueur intégrée (à l'intérieur) -> dénudage précis
- Aucun réglage de la profondeur de coupe requis (donc aucun dommage au conducteur !)
![neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg](/medias/200-neuheiten-p-0206-1441-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyaG1aaTh4TkRFM01UQXhNemMwTWpZeU1pOHlNREJmYm1WMWFHVnBkR1Z1WDNCZk1ESXdObDh4TkRReFh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58YWE4Y2ZhNGE4YzA2YzhlODI3MWI5ZDUyYzNhODFhYTdhMmM0ZWY0OGJiZDZjOTZhYmUyMDM2ZWQxMWE3NjNkYw)
Outil de dégainage (206-1441)
Outil de dégainage universel
- Acheminement simple des câbles pour des coupes longitudinales rapides et faciles, utile pour les câbles sans halogène
- Lame de contour pour dénuder des fils individuels de 0,2 mm² à 4,0 mm²
- Travailler en toute sécurité avec le couteau universel grâce à la glissière avec mécanisme de verrouillage
- Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5
- Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames
![p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg](/medias/200-p-ur-0206-1442-000-xx-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUwfGltYWdlL2pwZWd8YURBMkwyZzVPUzh4TkRFM01UQXlNRGsxTVRVNE1pOHlNREJmY0Y5MWNsOHdNakEyWHpFME5ESmZNREF3WDNoNFh6SXdNREJmTVRFeU5TNXFjR2N8OWRhN2VjYjg3OWRhN2UxNGVmYzVjMjRkODYxNTlkYmUwNDFiMWNhNWJiNmI1N2YwZmVlMjdmZDFhMDk4ZDU2OQ)
Outil de dégainage universel (206-1442)
Outil de dégainage pour câble de données
- Processus de dénudage rapide et facile, en particulier pour les câbles de données isolés en PVC avec une isolation extérieure mince (par exemple, câbles à paires torsadées Cat. 5, 6, 7, 8)
- Côté 1 pour dénuder la gaine extérieure et côté 2 pour dénuder le film protecteur
- L'échelle de longueur interne intégrée permet une longueur de dénudage exacte
- Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 2 lames
- Il ne faut pas régler la profondeur de coupe au diamètre du câble correspondant étant donné que la position particulière de la lame soulève l'isolation extérieure d'une manière appropriée et enlève le blindage de la feuille.
![neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg](/medias/200-neuheiten-p-0206-1451-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAzfGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyZ3lZeTh4TkRFM01UQXhNVGMzTmpVME1pOHlNREJmYm1WMWFHVnBkR1Z1WDNCZk1ESXdObDh4TkRVeFh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OWQyZGUyMTNmM2VkZGQwZDJiODgyOWUyYTAzYTQzMDFhYjViZjRmODQxMzBmZTJhMTc1ZGYzMmZkNjA0YjY2ZQ)
Outil de dégainage pour câble de données (206-1451)