{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Contrôleur BACnet/IP",
"description" : "<p>Le contrôleur BACnet/IP 750-830 permet de connecter les bornes WAGO-I/O-SYSTEM au protocole BACnet.</p><p>Le 750‐830 remplit les exigences du profil de dispositif BACnet B‐BC selon la norme DIN EN ISO 16484‐5.</p><p>Le contrôleur met à disposition 3 fonctions :</p><ul><li>1. Serveur natif : pour les bornes d'entrées et de sorties digitales et analogiques qui sont connectées au contrôleur, des objets BACnet appropriés sont générés automatiquement pour chaque canal.</li><li>2. Serveur d'application : les objets BACnet supplémentaires supportés peuvent être générés à partir de l'environnement de programmation CEI 61131-3.</li><li>3. Client d'application : la fonctionnalité de client permet un accès sur des objets et leurs propriétés à partir d'autres dispositifs BACnet. </li></ul><br/><p>L'interface RJ-45 du contrôleur permet l'accès aux réseaux BACnet/IP.</p><p>L'interface RS-232 intégrée permet la communication avec des dispositifs externes. De plus, le contrôleur peut être activé en tant qu'esclave MODBUS-RTU par l'intermédiaire de l'interface RS-232.</p><p>La constitution du programme pour le contrôleur 750-830 est effectuée selon la norme CEI 61131-3.</p><p>Le contrôleur est multitâches, dispose d'une horloge temps réel sauvegardée et il est basé sur un processeur 32 bits.</p><br/><p>Pour les applications basées sur le web, il y a un serveur web à disposition sur lequel on peut charger des pages HTML.</p><br/>La configuration et la mise en service dans les réseaux BACnet est réalisée à l'aide du configurateur BACnet de WAGO qui est compatible avec Windows.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Contrôleur",
"url" : "https://www.wago.com/fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leur-bacnet-ip/p/750-830"
}