{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD; Température étendue",
"description" : "<p>En combinaison avec le WAGO-I/O-SYSTEM, il est possible d'utiliser le contrôleur ETHERNET en tant qu'automate programmable dans des réseaux ETHERNET. </p><p>Le contrôleur accepte les bornes digitales et analogiques ainsi que les bornes spécifiques des séries 750/753, et supporte des vitesses de transmission de 10/100 Mbits/s.</p><p>Grâce à ses deux interfaces ETHERNET et un switch intégré, il est possible de réaliser une topologie en ligne. Aucun switch ou hub supplémentaire n’est nécessaire. Les deux interfaces supportent l'autonégociation et l'Auto-MDI(X). </p><p>Les micro-interrupteurs DIP permettent de configurer le dernier octet de l’adresse IP et permettent son affectation.</p><p>Le contrôleur supporte les protocoles MODBUS/TCP et EtherNet/IP pour une utilisation en environnement industriel. De plus, de nombreux protocoles standards ETHERNET sont supportés pour une intégration facile dans les environnements IT (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Pour une utilisation dans des applications de la technique de télécontrôle, les commandes 750-880/025-001 et -002 supporte en plus les protocoles CEI 60870-5-101/-104, CEI 61850-7 et CEI 61400-25.</p><p>Un serveur web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état du contrôleur.</p><p>Le produit peut être programmé selon la norme CEI 61131-3, il est adapté aux applications multitâches et dispose d’une horloge temps réel secourue. </p><p>La mémoire de données disponible s'élève à 1 Mo.</p><p>Le contrôleur 750-880 dispose d'une embase pour support de stockage amovible. À l'aide d'une carte mémoire, des paramètres d'appareil, des projets Boot et autres données peuvent par ex. être transférés d'une commande à une autre. On peut accéder à la carte mémoire par FTP et elle peut servir de lecteur supplémentaire.</p>",
"mpn" : "750-880/025-000",
"sku" : "750-880/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032ef6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZ3hOeTh4TXprNU9EQTFNalF3T1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVm1OakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkMjFmMDAzZGE3Zjg1MWFmMWU5ZWI0ZWFlMTk0Y2RhZWJlNWUyM2VkMTI1ODNjZWYwYzMyMGI1ZjA5NTIzMTc",
"gtin13" : "4050821174554",
"category" : "Contrôleur",
"url" : "https://www.wago.com/fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leur-ethernet/p/750-880_025-000"
}