{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Contrôleur ETHERNET; 3ème génération; Slot carte SD; Redondance de média",
"description" : "En combinaison avec le système WAGO I/O System, il est possible d'utiliser le contrôleur ETHERNET dans des réseaux ETHERNET, où une redondance de média rapide et fiable est demandée. Le contrôleur accepte les bornes d'entrées/ sorties digitale, les bornes d'entrées/sorties analogiques ainsi que les bornes spécifiques des séries 750/753, et supporte des vitesses de transmission de 10/100 Mbits/s.<br/><p>La redondance de média est atteinte par la gestion de la commande dans deux réseaux séparés, dans lesquels elle est activée par différentes adresses IP (2 MAC-ID existant). Une communication transversale entre les canaux séparés n'est pas possible. Les deux interfaces ETHERNET permettent la connexion redondante de deux voies de transmission et sont réalisées comme interfaces séparées (pas de fonction switch ou hub). Elles supportent l'autonégociation et Auto-MDI(X). Avec le commutateur DIP, le dernier byte des deux adresses IP peut être prédéfini ainsi que la référence de l'adresse IP (DHCP, BootP).</p><p>Le contrôleur à redondance de média est adapté pour la communication de bus de terrain par MODBUS/TCP dans des réseaux ETHERNET. De plus, de nombreux protocoles ETHERNET standardisés sont supportés (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Un serveur web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état du contrôleur.</p><p>Le produit peut être programmé selon la norme CEI 61131-3, il est adapté aux applications multitâches et dispose d’une horloge temps réel secourue. </p><p>La mémoire de données disponible s'élève à 1 Mo.</p><p>Pour extension de mémoire, le contrôleur 750-885 met à disposition une embase pour support de stockage amovible.</p>",
"mpn" : "750-885",
"sku" : "750-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011aba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGlPUzh4TXprNU9UQXpPVFEwTnpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XRmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOTI1YzJhYTc0YWNlOWI0ZGVhZjA2YTIzMTA2Yzg5MGQ4Y2FlOTFlOTczNmMyNGNkYWJkNDQ5YzY3NTQwNmE",
"gtin13" : "4050821572206",
"category" : "Contrôleur",
"url" : "https://www.wago.com/fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leur-ethernet/p/750-885"
}