{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Contrôleur flexROOM®; FG8",
"description" : "<p>Le contrôleur d'application BA (Building Automation) a été spécialement développé pour l'exécution d'applications WAGO-<b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> et est utilisé dans des coffrets WAGO-<b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> de la série 2854.</p><p></p><p>Les applications <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> exécutables par un contrôleur d'application sont subdivisées en groupes fonctionnels. Un contrôleur ne peut exécuter des applications <b>flex</b>ROOM<sup>®</sup> que lorsque le groupe fonctionnel de l'application est plus petit ou égal au groupe fonctionnel du contrôleur. Le contrôleur est livré sans application préchargée.</p><p></p><p>On peut aussi utiliser le contrôleur d'application en lien avec le système WAGO-I/O-SYSTEM comme commande librement programmable dans des réseaux ETHERNET.</p><p>Grâce à ses deux interfaces ETHERNET et un switch intégré, il est possible de réaliser une topologie en ligne. Aucun switch ou hub supplémentaire n’est nécessaire. Les deux interfaces supportent l'autonégociation et l'Auto-MDI(X).</p><p></p><p>Les micro-interrupteurs DIP permettent de configurer le dernier octet de l’adresse IP et permettent son affectation.</p><p>L'API supporte MODBUS/TCP et EtherNet/IP. De plus, de nombreux protocoles standards ETHERNET sont supportés pour une intégration facile dans les environnements IT (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).</p><p>Un serveur web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état du contrôleur. Le produit peut être programmé selon la norme CEI 61131-3, il est adapté aux applications multitâches et dispose d’une horloge temps réel secourue.</p><p>La mémoire de données disponible s'élève à 1 Mo.</p><p>L'API 750-884 dispose d'une embase pour support de stockage amovible. À l'aide d'une carte mémoire, des paramètres d'appareil, des projets Boot et autres données peuvent par ex. être transférés d'une commande à une autre. On peut accéder à la carte mémoire par FTP et elle peut servir de lecteur supplémentaire.</p>",
"mpn" : "750-884/000-008",
"sku" : "750-884/000-008",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000130001b1ff000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyaG1ZaTh4TkRZNE9UZ3pORE0yT1RBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVE13TURBeFlqRm1aakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY4NjFmY2YwMDhhN2JiZWY5MzIxNjY2MWJlMWNjN2Y2ZGQ1MWIxODliN2EyODI3ZGY2OTlhZDk5ZjVmYjYyZTk",
"gtin13" : "4050821465591",
"category" : "Contrôleur",
"url" : "https://www.wago.com/fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leur-flexroom/p/750-884_000-008"
}