{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Technologie de télécontrôle; Extrem",
"description" : "<p>Le contrôleur PFC200 est un automate compact de la gamme WAGO-I/O-SYSTEM. En plus des interfaces réseau et de bus de terrain, il supporte les bornes digitales, analogiques et spécifiques des séries 750/753. </p><p>Les deux interfaces ETHERNET et la connexion « Switch » intégrée permettent le câblage dans une topologie en ligne. </p><p>Un serveur Web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état.</p><p>Applications typiques du PFC200 : utilisation dans l'industrie de process et pour les machines, telles que des installations d'emballage, de remplissage, de textile, de travail du métal et du bois.</p><p>Programmation selon CEI 61131‐3</p><ul><li>Programmable avec WAGO-I/O-PRO V2.3</li><li>Connexion directe des bornes d'E/S WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurable), RS-232/-485 </li><li>Système d'exploitation Linux avec RT‐Preemption-Patch </li><li>Configuration avec CODESYS ou depuis l'interface de gestion Web. </li><li>Sans entretien</li></ul><p>Le dispositif est adapté aux conditions d'utilisation dans des environnements sévères :<br/></p><ul><li>plage de températures largement étendue</li><li>tension de claquage et résistance CEM plus élevées</li><li>résistance élevée aux vibrations et aux chocs</li></ul>",
"mpn" : "750-8202/040-001",
"sku" : "750-8202/040-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d000217d4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyaGxOaTh4TXprNU9EZ3hOREV6TkRNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeU1UZGtOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxZGY4MTgxOTAwMGFmOWUxNWMwOGQ5ZWU0YThkZDc4MjgxNzMwYzczMDJhZjg2YjMxZDY4N2Y4ZDY2MGRlOGU",
"gtin13" : "4055143297943",
"category" : "Contrôleur",
"url" : "https://www.wago.com/fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leurs-pfc200/p/750-8202_040-001"
}