{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, module téléphonie mobile",
"description" : "<p>Le contrôleur PFC200 est un automate compact du système modulaire WAGO-I/O-SYSTEM. En plus des interfaces réseau et de bus de terrain, il supporte des bornes digitales, analogiques ainsi que des bornes spécifiques des séries 750/753. </p><p>Les deux interfaces ETHERNET et la connexion « Switch » intégrée permettent le câblage dans une topologie en ligne. Le module radio mobile peut envoyer et recevoir des SMS et met en place une connexion sans fil à Internet.</p><br/><p>Un serveur Web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état.</p><br/><p>Applications typiques du PFC200 : en plus des classiques automatisations de machines et installations d'automatismes du bâtiment, dans le domaine de l'industrie des process en tant qu'enregistreur de données décentralisé.</p><p></p><p>Avantages :</p><ul><li>Programmation selon CEI 61131‐3</li><li>Programmable avec WAGO-I/O-PRO V2.3 ou <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Connexion directe des bornes d'E/S WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurable), RS-232/-485 </li><li>Système d'exploitation Linux avec RT‐Preemption-Patch </li><li>Configuration avec CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> ou depuis l'interface de gestion Web </li><li>Sans entretien</li></ul>",
"mpn" : "750-8207",
"sku" : "750-8207",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000200000e61c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzVaQzh4TXprNU9UWXdOamsxTmpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNakF3TURBd1pUWXhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczNDQ2NDcxMWViMmRmMzg2NTI2NjIyZjhiODFlMWJkODFkNWUwN2RmYzQ1NTI3OGU3NTk4ZjkyMjY3OGJmNzU",
"gtin13" : "4055144121667",
"category" : "Contrôleur",
"url" : "https://www.wago.com/fr/contr%C3%B4leur/contr%C3%B4leurs-pfc200/p/750-8207"
}