[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Division en zones selon ATEX et NEC 500

Selon le type de substances présentes, les zones potentiellement explosives ne sont pas également menacées. La fréquence et la durée de l'apparition de l'une de ces substances entraînent des exigences de protection différentes pour l'équipement.


Selon CENELEC et CEI en Europe, les atmosphères potentiellement explosives sont divisées en six zones de danger différentes. Plus la probabilité d'une atmosphère explosive est élevée, plus les exigences imposées à l'équipement sont élevées, par exemple pour éviter la formation d'étincelles ou de surfaces chaudes.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Aperçu des groupes de gaz

Groupes de gazExemples de matériaux
AAcétylène
BHydrogène
CÉthylène
DPropane
EPoussières métalliques
FPoussière de carbone
GPoussières de céréales

Catégorie et groupe d'appareils

Selon la classification de zone, la catégorie d'appareil peut être utilisée pour déterminer quel équipement peut être utilisé dans une zone. Pour déterminer à quelle zone un équipement peut être utilisé, le groupe d'appareils et la catégorie d'appareils sont importants. Sur la base des classes de température et des groupes d'explosion, il est possible de définir pour quelle « zone de protection contre les explosions » l'équipement est approprié.

Division en zones en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, on utilise un système de classification différent basé sur les normes NEC 500 et NEC 505. Là, les substances combustibles sont divisées en trois classes (classe I à classe III). Les gaz, vapeurs et brouillards explosifs de la classe I sont regroupés dans les groupes de gaz A, B, C et D, les poussières inflammables de la classe II en groupes E, F et G.

Selon la fréquence ou la durée d'apparition de ces substances, les zones potentiellement explosives sont séparées en divisions. La division 1 correspond à la zone 0 et 1 et la division 2 à la zone 2. En plus de la classification des zones explosives, la construction de l'équipement et l'installation de l'équipement électrique diffèrent aussi.

Aperçu des groupes de gaz

Groupes de gazExemples de matériaux
AAcétylène
BHydrogène
CÉthylène
DPropane
EPoussières métalliques
FPoussière de carbone
GPoussières de céréales

Lisez-en plus

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Directives, normes et spécifications

Les exigences relatives aux équipements électriques pour les zones potentiellement explosives sont très complexes : les réglementations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées afin de garantir une sécurité maximale. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations légales, comme la directive ATEX.

Groupes d'appareils

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.

Mesures de protection Ex

Qui demande une protection contre les explosions ? Pour qui la protection contre les explosions s'applique-t-elle ? Qu'est-ce qui doit être considéré ? Et qu'est-ce qu'une protection constructive contre les explosions ? WAGO a compilé les réponses aux questions les plus importantes pour vous.

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Automation

Prêt pour la zone Ex

Automatisation dans les conditions environnementales les plus défavorables ? Les produits et solutions WAGO sont faits pour cela.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technologie de raccordement électrique

Protection anti-explosion incluse

Approuvé pour les zones Ex : les produits WAGO qui se connectent de manière fiable dans les conditions les plus extrêmes

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO en pratique

Références de la protection contre les explosions

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technique de processus et la technologie des procédés industriels

Remplissage d'explosifs en toute sécurité

Pour le remplissage de milieux fluides, Feige Filling GmbH est l'un des leaders du marché. Pour la catégorie ATEX 1, vous concevez des solutions Ex avec la technologie WAGO.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Construction de tunnel moderne

Saleté, vibrations, chaleur : Demostene + Partner AG a choisi une solution WAGO pour contrôler son système de chargement mixte.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

La sécurité au quotidien

Dans les mines de charbon, seules les installations ne présentant pas de risque d'inflammation peuvent être utilisées. C'est pourquoi HAZEMAG & EPR mise sur les contrôleurs WAGO.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes:

Recommandations à lire

WAGO dans d'autres branches

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement représentées dans le domaine de la technique de processus et la technologie des procédés industriels Découvrez les solutions proposées par WAGO dans d'autres secteurs.

Marine & Offshore

La technologie d'entraînement moderne, la mise en réseau des sous-systèmes - l'automatisation et la numérisation sont la norme sur le navire.

brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg

Technique des courants forts

Les technologies modernes d'automatisation et de numérisation créent des réseaux intelligents communicatifs.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg