[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/ecb" }, "headline": "Appareil multicanal le plus étroit du marché pour une plus grande densité de conditionnement", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-427759-new-website-page-Multichannel-ECBs-01-2000x1125-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoak5pOHhORFl5T1Rjd01UYzNPVFE0Tmk5TlRTMDBNamMzTlRrdGJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlMxTmRXeDBhV05vWVc1dVpXd3RSVU5DY3kwd01TMHlNREF3ZURFeE1qVXRNUzVxY0djfDQyMTE5M2ZmYzEwM2RhYmFmYzcyNzc3NGI1MjA3NWViMTc1Y2M3YjdlZjhjN2E4ZGNlZTgyOTUwMGZiZGQ2MTM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-04_09-28/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 05 18:24:30 CEST 2024", "dateModified": "Thu Jan 02 11:13:15 CET 2025" }
Nouveautés 26 septembre 2023

Appareil multicanal le plus étroit du marché pour une plus grande densité de conditionnement

ECBs multicanaux WAGO pour 24V DC avec 4 et 8 canaux

Vos avantages :

  • Séparation fiable du circuit concerné en cas de surcharge et de court-circuit

  • Gain de place grâce à la faible largeur de canal de seulement 32 mm pour 4 ou 8 canaux

  • La sauvegarde peut être effectuée manuellement sur site ou de manière centralisée depuis un automate

Pour la protection des consommateurs au niveau 24 V, la tendance s'éloigne de plus en plus des disjoncteurs classiques vers les disjoncteurs électroniques.

Les nouveaux disjoncteurs électroniques pour 24 V DC, avec 4 (787-3664) et 8 (787-3668) canaux sont utilisés dans toutes les industries avec des capteurs et actionneurs et autres consommateurs électriques de la gamme 24 VDC. On a par exemple l'industrie de process et de fabrication, la production automobile ainsi que la technique énergétique. Avec leur largeur compacte de 32 mm, les bornes multicanaux sont les ECB les plus étroites disponibles sur le marché.

L'utilisation de notre disjoncteur à 8 canaux permet une économie de place de 50% par rapport à huit modules disjoncteur à un canal. Notre disjoncteur à 4 canaux est disponible dans la même largeur de seulement 32 mm. Pour les extensions, 4 canaux peuvent ainsi être remplacés par 8 canaux. Chaque canal ECB peut être utilisé facilement et en toute sécurité et le courant de déclenchement correspondant peut être réglé à l'aide d'un bouton marche, arrêt et réinitialisation éclairé par LED, ainsi que d'un contact de signalisation libre de potentiel. Les connecteurs protégés contre l'inversion permettent un précâblage et réduisent considérablement le temps d'installation.

Numéros d'article :

Disponibilité : Q4/2023

Autres demandes: