[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/alimentation-économique-epsitron-eco-power" }, "headline": "Alimentation économique pour montage sur rail ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-2742-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaaTlvT0RZdk9EazNOelk1TURjeU1qTXpOQzVxY0djfGQyY2YxYTYwNjJlODM3MjM1NTI0NGU4MDM2ZDRmMzRjMzJhMWJkMWE0NWE1NWRkNWM0ZTQyZjE1MDhlODE4Y2U" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu May 03 14:39:30 CEST 2018", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:22 CEST 2024" }

Nouveautés
Pour une alimentation économique : ECO Power

Avec les nouvelles unités ECO Power (787-2742 et 787-2744), WAGO offre une série d'alimentations économiques pour applications standard 24V DC à monter sur rail.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Encombrement réduit
  • Rendement élevé
  • Câblage rapide et sans outil par connexion via levier avec Push-in
  • Bon rapport qualité/prix

Aperçu des produits

Grâce à la technologie Push-in et à la technique de connexion par levier, les appareils de la série ECO-Power sont non seulement convaincants grâce à leur connexion rapide, sans entretien et sans outil, mais ils permettent également de brancher des sections de conducteur plus grandes, même avec des embouts d'extrémité. En outre, ils ont une entrée triphasée avec 400 V ... 480 V AC et délivrent à la sortie DC 24 V, à 20 A (787-2742) et 40 A (787-2744), avec une tension de sortie réglable jusqu'à 28 V DC. On dispose en plus d'un contact DC-O.K. avec lequel on peut contrôler un éventuel défaut en sortie.

Des alimentations efficaces

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait le succès des alimentations WAGO !

Stromversorung_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Product Consulting

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Autres demandes:

Aperçu des produits

Autres gammes de produits

Notre offre pour vous

Technologie de raccordement électrique

Pour des connexions rapides, sécurisées et sans entretien : WAGO est votre partenaire pour tous les types de conducteurs. Notre offre s'étend des systèmes de bornes sur rail, des bornes d'installation et de raccordement au réseau en passant par des connecteurs enfichables et des composants de traversée jusqu'à la connexion de circuits imprimés et les solutions de repérage.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg