[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Sur cette page :
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs WAGO

Déconnexion, amplification, filtrage et conversion : les convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs WAGO remplissent une multitude de fonctions dans une grande variété de domaines d'application et garantissent une transmission sûre et sans erreur des signaux grâce à un système d'homologation complet dans le monde entier. La facilité d'utilisation, le confort de commande et une fiabilité absolue sont des points déterminants.

Les convertisseurs et les amplificateurs isolateurs sont conçus sur toute la gamme avec un design commun En conséquence, la tension d'alimentation peut être facilement pontée et le câblage fastidieux de chaque composant est épargné.

Avantages :

  • Commutation de plage de mesure calibrée pour atteindre toujours les mêmes valeurs de précision
  • Simulation de comportement d'entrée/de sortie (série 2857)
  • Peut être utilisé dans des conditions environnementales extrêmes (−40 … +70 °C)
  • Isolation sûre conformément à DIN EN 61010-1
  • Configuration intuitive avec logiciel, application, affichage, commutateur DIP, à poussoir, à glissière

{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3M0VaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZnItd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000073EZ","modifiedtime":"2024-12-12T14:53:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"infografik-jumpflex_2000x1125px_blank_de.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-infografik-jumpflex-2000x1125px-blank-de.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQyOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoa015OHhOREUzTVRjNU56RTFPVGsyTmk4eU1EQXdYMmx1Wm05bmNtRm1hV3N0YW5WdGNHWnNaWGhmTWpBd01IZ3hNVEkxY0hoZllteGhibXRmWkdVdWFuQm58YmM4NTcxOTdkZTZjMDk1MjU0ZDQ2MzI0YWM1MzFlMDUyMmFhNWNkMTQ5MzVlMTE2MGYxNzE5MjAwYTIxYzZiOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-infografik-jumpflex-2000x1125px-blank-de.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhpWmk4eE5ERTNNVGM1TnpjME9UYzVNQzh4TmpBd1gybHVabTluY21GbWFXc3RhblZ0Y0dac1pYaGZNakF3TUhneE1USTFjSGhmWW14aGJtdGZaR1V1YW5CbnxkNjI4Zjk0NjBjOTRiZGI5ZjVmNTAyOGU1NjlhYzhiODZjNjhlNWYyNjM1Y2M2OWJiYjFkZmEzMmY1ZThmZmU2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-infografik-jumpflex-2000x1125px-blank-de.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhqWmk4eE5ERTNNVGM1TnpJNU1UQXpPQzh4TWpnd1gybHVabTluY21GbWFXc3RhblZ0Y0dac1pYaGZNakF3TUhneE1USTFjSGhmWW14aGJtdGZaR1V1YW5CbnwxYjA4ZmY0NzBjOTA1NjQxN2IxNjYzZmVkMTg3MTZlYWU2ZDYyNWMzODU3YThlYTRkNTE1MDg5YTk4NjhiNTc2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-infografik-jumpflex-2000x1125px-blank-de.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqWXk4eE5ERTNNVGM1TnpNMU5qVTNOQzh4TURJMFgybHVabTluY21GbWFXc3RhblZ0Y0dac1pYaGZNakF3TUhneE1USTFjSGhmWW14aGJtdGZaR1V1YW5CbnxiNTI3YmY1NTM3OTI2MmI2NmFiNTA1MjVmY2E3Mzg5OGMyYTcwMDgzN2ZkNGUzY2Q1ODYzODQ0NzIzMDNhZWE3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-infografik-jumpflex-2000x1125px-blank-de.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjMzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhqT1M4eE5ERTNNVGM1TnpReU1qRXhNQzgzTmpoZmFXNW1iMmR5WVdacGF5MXFkVzF3Wm14bGVGOHlNREF3ZURFeE1qVndlRjlpYkdGdWExOWtaUzVxY0djfDU3NTI5MTlmYWVjMTliNGY1ZDU4MzljZWM2NjNmZjU1MTdlNzQxZDNjMTgzNWRmZjVmN2Y2OTZhMTIyNmQzY2E","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-infografik-jumpflex-2000x1125px-blank-de.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhqT1M4eE5ERTNNVGM1TnpRNE56WTBOaTgwT0RCZmFXNW1iMmR5WVdacGF5MXFkVzF3Wm14bGVGOHlNREF3ZURFeE1qVndlRjlpYkdGdWExOWtaUzVxY0djfDRmNzE0NGIyNDdiZWM3NjRhNGE4ZWE5NjdmYmZmMjhlNWEwMTZiNDRkZmU2ZDA2ZGU5Njk5ZWRhMTZjZTRkMjQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-infografik-jumpflex-2000x1125px-blank-de.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoak1pOHhOREUzTVRjNU56WTROREkxTkM4eU1EQmZhVzVtYjJkeVlXWnBheTFxZFcxd1pteGxlRjh5TURBd2VERXhNalZ3ZUY5aWJHRnVhMTlrWlM1cWNHY3xiYzZlOTZmZDRiNmYxNjc3MmU2YzgxYzM0NTgxMDUwMjViYmQyN2NlODQ0ZmRjODI4YTM4Y2I4ZTcxYTcyMGQz","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1734015230386,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFLRCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"Infografik_Jumpflex","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2024-06-05T16:19:33+0000","items":[],"actions":[],"parents":[]}

Découvrez nos produits du domaine des convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Amplificateur isolateur

Isoler, amplifier, filtrer ou convertir : les amplificateurs isolateurs effectuent une variété de fonctions dans les applications industrielles et garantissent une transmission de signaux sûre et sans erreur.

La gamme de produits des amplificateurs isolateurs fournit une solution adaptée à chaque application :

  • Avec tension d'alimentation : amplificateur isolateur (configuration fixe), amplificateur isolateur (configurable), amplificateur isolateur universel, amplificateur isolateur bipolaire, isolateur d'alimentation, doubleur de signal
  • Sans tension d'alimentation : isolateur passif, isolateur à alimentation par la boucle de sortie

Vos avantages avec les amplificateurs isolateurs :

  • Séparation galvanique entre entrée / sortie / alimentation
  • Réglage du zéro de la plage de mesure pour la compensation décalages d'erreurs ou de signaux
  • Éviter les interférences de signal dues à la fonction de filtre commutable
  • Protection d'entrée d'alimentation fiable contre les surcharges (857-409, 857-402, 2857-401)
  • Réaction d'une sortie de signalisation numérique (DO) à des limites de plage de mesure librement configurées (ainsi, l'utilisation en tant que commutateur de valeur limite est possible - activation et désactivation différées).
grafik-trennverstaerker_oZ_2000x2000_4.jpg

Convertisseur de mesure de fréquence

Le convertisseur de mesure de fréquence fait l'acquisition de données provenant de capteurs NAMUR, NPN ou PNP avec signaux de 0,1 Hz à 120 kHz et convertit la fréquence en un signal standard analogique.

Vos avantages avec les convertisseurs de fréquence :

  • Acquisition de données provenant de capteurs NAMUR, NPN ou PNP
  • Plage de fréquence : 0,1 ... 120 kHz
  • Signalisation d'erreur : détection de rupture de fil/court-circuit pour capteurs NAMUR
  • Signalisation de sous-dépassement de la plage de mesure/dépassement de la plage de mesure

grafik-frequenzmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Convertisseur de mesure de température

Les convertisseurs de mesure de température de WAGO peuvent être utilisés pour enregistrer des capteurs Pt, TC, Ni, KTY et RTD ainsi que des résistances et les convertir en un signal standard analogique côté sortie. L'utilisation d'un thermomètre à résistance ou d'un thermocouple dépend de facteurs tels que la plage de température maximale, la situation d'installation ou encore la précision de mesure requise :

  • Thermomètres à résistance (RTD) Plage de température jusqu'à 850 °C, haute précision
  • Thermocouple (TC) Plage de température jusqu'à 2320 °C, meilleur temps de réponse

Vos avantages avec les convertisseurs de mesure de température :

  • Enregistrement de capteurs Pt, TC, Ni, KTY et RTD et résistances jusqu'à 4,5 kOhm (par ex. capteurs Pt100)
  • Technique de raccordement à 2, 3 et 4 conducteurs.
  • Signalisation d'erreur : détection de rupture de fil/court-circuit du capteur
  • Signalisation de sous-dépassement de la plage de mesure/dépassement de la plage de mesure
grafik-temperaturmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Relais à seuils

Les relais à seuils de WAGO surveillent différents signaux de mesure, tels que la température, le courant ou la tension. Si une limite précédemment définie a été dépassée ou sous-dépassée, les arrêts d'urgence ou les alarmes sont par ex. déclenchés. Outre les relais à seuils pour signaux analogiques, WAGO propose également des relais à seuils RTD pour capteurs de température à résistance et potentiomètres, ainsi que des relais à seuils TC pour thermocouples pour surveiller et mesurer les états des signaux.

Vos avantages avec les relais à seuils :

  • Simulation de comportement d'entrée/de sortie (série 2857)
  • Relais comme commutateur à seuil (par ex. ouverture/fermeture différées)
  • Réaction d'une sortie de signalisation numérique (DO) à des limites de plage de mesure librement configurées (ainsi, l'utilisation en tant que commutateur de valeur limite est possible - activation et désactivation différées).

grafik-grenzwertschalter_oT_2000x2000_1.jpg

Convertisseur de position de potentiomètre

Le convertisseur de position du potentiomètre convertit les positions du potentiomètre en signaux analogiques standard.

Vos avantages avec le convertisseur de position de potentiomètre :

  • Acquisition de potentiomètres et résistances
  • Reconnaissance automatique de potentiomètre
  • Paramètres d'entrée/sortie configurables
  • Réaction d'une sortie de signalisation numérique (DO) à des limites de plage de mesure librement configurées (ainsi, l'utilisation en tant que commutateur de valeur limite est possible - activation et désactivation différées).
grafik-potipositionsmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Convertisseurs de courant, de tension et de puissance

En plus des transformateurs de courant et de tension qui détectent les courants et les tensions continues et alternatives, la gamme de produits impressionne également avec son convertisseur de puissance, qui mesure le courant et la tension en parallèle, les convertit en puissance et les délivre en signal analogique standard. De plus, le convertisseur pour boucles de mesure Rogowski offre une solution pour la modernisation des systèmes existants. Ainsi, une interruption du conducteur conduisant le courant n'est pas nécessaire.

Vos avantages avec les convertisseurs de courant, de tension et de puissance :

  • Acquisition de tensions continues et alternatives jusqu'à 300 V AC/DC sur une largeur de seulement 6 mm
  • Courants alternatifs jusqu'à 4000 A par boucle Rogowski
  • Éviter les interférences de signal dues à la fonction de filtre commutable
  • Réaction d'une sortie de signalisation numérique (DO) à des limites de plage de mesure librement configurées (ainsi, l'utilisation en tant que commutateur de valeur limite est possible - activation et désactivation différées).
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

MM-2026_Integration_of_3-phase_measurement_module_2000x1500.jpg

Possibilités de configuration

Configuration intuitive avec logiciel, application, ou affichage

Logiciel de configuration d'interface

Avec le logiciel de configuration d'interface, on peut configurer tous les convertisseurs de manière conviviale.

  • Simulation de paramètres d'entrée/de sortie (série 2857)
  • Reconnaissance automatique de module
  • Configuration et visualisation des valeurs de process
  • Paramétrage de la sortie de commutation digitale (fonctionnalité de valeur limite)
  • Communication par cordon USB WAGO 750-923 ou adaptateur WAGO Bluetooth® (750-921), enfichable sur les deux séries
konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Afficheur de configuration

L'afficheur amovible peut être enfiché simplement et rapidement sur le boîtier. Il dispose d'un panneau de commande tactile innovant avec lequel les dispositifs peuvent être configurés de manière intuitive. L'affichage est multicolore et change en fonction de l'état actuel entre les couleurs orange, rouge, vert et blanc. Des fonctionnalités intégrées comme celle de copier peuvent être utilisées par exemple pour faire du clonage : transmettre des données de configuration d'un convertisseur à d'autres du même type. De plus, des mots de passe sont également assignés pour protéger les données configurées, permettant alors une protection contre un accès non autorisé et contre des modifications non souhaitées.

  • Montage simple sur le convertisseur
  • Fonction tactile par commande tactile capacitive
  • Reconnaissance automatique de module
  • Configuration et visualisation des valeurs de process
  • Fonction de copie de configuration d'appareil à appareil
konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Application de configuration

L'application gratuite JUMPFLEX-ToGo apporte la performance d'un logiciel de configuration basé PC sur votre smartphone ou tablette basés Android.

  • Configuration des paramètres d'entrée/sortie par glissement de doigt.
  • Affichage simple des données de configuration et valeur de mesure actuelle
  • Communication par adaptateur WAGO Bluetooth (750-921)
konfigurationsapp_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les produits du domaine des convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Vidéo convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Découvrez les caractéristiques étendues des convertisseurs et amplificateurs isolateurs JUMPFLEX®, qui facilitent votre travail quotidien grâce à une mise en service et un fonctionnement simple.

Brochures

JUMPFLEX® : les convertisseurs de mesure de référence

download_2000x1500.jpg
Votre contact chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Recommandations à lire

Cela pourrait aussi vous intéresser

Reconnaître et utiliser les potentiels

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg

Modules d'alimentation efficaces

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait que les modules d'alimentation de WAGO ont tant de succès !

Stromversorung_2000x1500.jpg

Maintenance et réparation avec une vue dégagée

Les options de configuration innovantes avec logiciel, application ou écran vous aident considérablement dans la mise en service, l'entretien et la réparation de vos installations d'ingénierie de processus.

process_aufzug_schacht_oben_2000x1500.jpg

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1500.jpg