[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1500 (1).jpg

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques sont la solution compacte et précise pour la protection des circuits de tension continue. Avec le vaste ensemble d'approbations, ils peuvent être utilisés de différentes manières et peuvent être contrôlés et surveillés à distance via l'interface de communication. Nos disjoncteurs sont le complément idéal à votre système électrique et ne nécessitent aucun entretien.

NOUVEAU

Configuration, contrôle et surveillance avec un nombre élevé de canaux

Disjoncteurs électroniques WAGO à plusieurs canaux (en anglais Electronic Circuit Breakers, abréviation ECB) désormais avec interface de communication

ECB à plusieurs canaux

WAGO ECB à plusieurs canaux pour 24 V DC avec 4 et 8 canaux : avec leur largeur compacte de 32 mm, les nouveaux multicanaux de WAGO sont les ECB les plus étroits disponibles sur le marché.

L'utilisation de notre disjoncteur à 8 canaux permet une économie de place de 50% par rapport à huit modules disjoncteur à un canal. Notre disjoncteur à 4 canaux est disponible dans la même largeur de seulement 32 mm. Chaque canal ECB peut être utilisé facilement et en toute sécurité et le courant de déclenchement correspondant peut être réglé à l'aide d'un bouton marche, arrêt et réinitialisation éclairé par LED, ainsi que d'un contact de signalisation libre de potentiel.

{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00001KH30","modifiedtime":"2024-12-17T11:43:31+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dQMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dOMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dNMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dLMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dJMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dMMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dIMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"NUMERIC","headline":"Vos avantages avec les disjoncteurs électroniques <p></p><p></p>","image":{"code":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg","altText":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/elektronische-schutzschalter-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBOeTlvWW1Fdk9EZ3pNekF5T0RBek1EUTVOQzVxY0djfDZmOGE3YmQzNzdkYmQxMjRlN2U2MDhlMGZkZmQ1NTYyNTM5MTA4N2NlNjQyOWZjY2Q5YzRkZDRlMjZhMDI0Nzg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg"},"lastLoad":1734435811230,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMURZRSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"heatmap schutzschalter","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:36+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Gain de place par une largeur de seulement 6 mm.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dIMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGH0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Compacité sans aucun compromis</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Kompromisslos kompakt","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":22,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:36+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Le repérage des dispositifs peut se faire avec des étiquettes de repérage WMB ou des bandes de repérage TOPJOB<sup>®</sup> S</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":2,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dJMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGI0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Repérage</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Beschriftung","x":40,"synchronizationBlocked":false,"y":17,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:36+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Bouton avec rétroéclairage pour chaque canal sortant pour signaler l'état de fonctionnement et pour allumer et éteindre ainsi qu'acquitter</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGJ0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Affichage d'état intuitif</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Intuitive Statusanzeige","x":55,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:36+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Mise hors-circuit fiable, rapide et précise en cas de surintensité et court-circuit</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dLMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGK0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Comportement au déclenchement</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Auslöseverhalten","x":80,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:37+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Codage couleur selon le courant nominal du disjoncteur</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dMMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGL0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Différenciation visuelle simple des variantes</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einfache optische Unterscheidung der Varianten","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:37+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Sortie de signal avec possibilité de pontage et réinitialisation de somme jusqu'à 30 dispositifs</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dNMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGM0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Câblage simple</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einfache Verdrahtung","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":65,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:37+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Réglage du courant nominal optionnel 1 ... 8 A et 7 différentes options de configuration de la sortie de signalisation numérique</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dOMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGN0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Nombreuses possibilités de configuration :</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Viele Konfigurationsmöglichkeiten","x":15,"synchronizationBlocked":false,"y":80,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:37+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Courant nominal pour chaque canal réglable individuellement en 6 étapes ; couverture transparente, scellable et repérable</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGO0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Sélecteur</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Drehschalter","x":37,"synchronizationBlocked":false,"y":55,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:37+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Communication rapide et fiable via protocole IO-Link, contact de signal, signal sans potentiel ou protocole Manchester</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":3,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dQMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGP0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Communication</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Kommunikation","x":50,"synchronizationBlocked":false,"y":60,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:37+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"fr-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Jusqu'à 8 canaux sur seulement 42 mm de large</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxS0gzMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"lastExportedVersion":3,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDAxS0dRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImZyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00001KGQ0","modifiedtime":"2024-06-05T16:38:59+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Économie de place dans l'armoire de commande</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Spart Platz im Schaltschrank","x":80,"synchronizationBlocked":false,"y":90,"containers":[],"creationtime":"2023-01-04T12:55:38+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Vos avantages avec les disjoncteurs électroniques

Découvrez nos disjoncteurs électroniques

Disjoncteur de protection électroniques à 1 canal

Avec une largeur de seulement 6 mm, nos disjoncteurs électroniques à un canal sont particulièrement peu encombrants dans l'armoire de commande et sont convaincants avec un très bon rapport qualité/prix, un déclenchement rapide et principalement sûrs. L'entrée de signal numérique permet à la fois la commutation et le reset à distance ; la sortie de signal configurable individuellement garantit l'utilisation d'un disjoncteur électronique pour diverses informations sur l'état de fonctionnement au niveau du contrôle. De plus, commuter des charges capacitives plus élevées et profiter de moins de déclenchements par erreur dus à des courants de démarrage trop élevés.

Vos avantages :

  • 24 V DC avec des courants nominaux de 0,5 à 8 A disponibles
  • Variantes avec courant de déclenchement fixe ou configurable
  • Design très étroit de 6 mm
  • Capacités de mise sous tension élevées
  • Possibilité de réinitialiser, allumer et éteindre directement sur l'appareil ou à distance via un signal d'entrée numérique
  • Sortie de signal « déclenchée » - jusqu'à 30 appareils peuvent être pontés également en tant que signal de somme

Disjoncteurs de protection électroniques à 2, 4 et 8 canaux

Les disjoncteurs électroniques multicanaux compacts offrent une protection fiable avec un très bon rapport qualité/prix. Les disjoncteurs disposent de nombreuses options et protègent de manière fiable des surcharges et courts-circuits. La largeur maximale de 45 mm permet une haute densité de canaux et une économie de place dans l'armoire de commande.

Vos avantages :

  • Disjoncteurs à 2, 4 ou 8 canaux avec plage de courant réglable de 0,5 à 12 A
  • Capacité d'enclenchement élevée : >50 000 µF
  • L'interface de communication permet la surveillance à distance
  • Disponible également avec limitation active du courant
  • Multiples domaines d'utilisation grâce à de nombreuses homologations (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV)
Votre interlocuteur chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Convient pour nos disjoncteurs électroniques

Systèmes d'alimentation WAGO

Avec le degré croissant d'automatisation, les exigences en matière d'alimentation fiable en tension et en courant augmentent également. Les systèmes d'alimentation innovants et efficaces de WAGO offrent des solutions polyvalentes pour presque toutes les applications, qu'il s'agisse d'alimentations de communication ou de blocs d'alimentation pour applications de base.