{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "e!COCKPIT; Multi-User License; 10 pcs",
"description" : "<p>Mise en fonction rapide de machines et d'installations avec le logiciel d'automatisation <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> : le nouveau logiciel d'ingénierie raccourcit les délais de développement lors de l'automatisation et est convaincant avec une interface moderne et claire. En arrière-plan, CODESYS V3 se charge de la création d'application facile et diversifiée.</p><p>Une prise en main rapide et une réutilisation optimale de parties de logiciel est un facteur essentiel de réussite pour des économies durables <br/>dans l'ingénierie : ainsi vous ne réduisez pas seulement les délais de développement mais améliorez aussi <br/>votre position face à la concurrence.</p><p>WAGO est à la hauteur de ces exigences avec son propre logiciel d'ingénierie : <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> est un environnement de programmation intégré qui supporte toutes les opérations d'automatisation : de la configuration de matériel, la programmation, la simulation et la visualisation jusqu'à la mise en service – tout en un seul logiciel.</p><p>Avec l'outil de programmation, vous couvrez toutes les tâches importantes d'automatisation et développez aussi des projets particulièrement complexes aisément et rapidement.</p><p></p><p><b>Configuration et paramétrage</b></p><p>Les configurateurs intégrés dans <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> aident l'utilisateur par des modes d'utilisation et des domaines d'activité modernes.</p><p>Des exemples :</p><ul><li>Topologie de réseau graphique : des dépendances complexes entre participants sur le réseau et leurs états présents sont accessibles de manière simple et intuitive.</li><li>Glisser-déposer (Drag & Drop) : l'interaction avec des appareils est très aisée.</li><li>Copier-coller : des appareils séparés ou des branches de réseau complètes peuvent être rapidement dupliqués.</li><li>Traitement en quantités : des valeurs de paramètres peuvent être ajustées en même temps pour plusieurs appareils.</li></ul><p><b>Programmation</b></p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> offre de nombreuses possibilités dans le développement de logiciel :</p><ul><li>Des langages de programmation d’automates programmables selon CEI 61131-3 : texte structuré (ST), schéma à contacts (LD), diagramme de blocs fonctionnels (FBD), liste d'instruction (IL), GRAFCET (SFC), <br/>Continuous Function Chart (CFC)</li><li>Tous les langages de programmation peuvent être combinés entre eux.</li><li>Les programmes déjà créés peuvent être facilement débogués par simulation sur le PC de développement.</li><li>De nouveaux paradigmes sont contenus, comme par ex. la programmation orientée objets.</li></ul><p><b>Visualisation</b></p><p>Des interfaces modernes sont standard pour la commande et l'observation de machines. L'apparence de l’IHM décide également aujourd'hui de l'acceptation de toute l'automatisation. <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> permet par « Glisser & Déposer » la gestion simple d'interfaces modernes. L'éditeur de visualisation intégré offre ici :</p><ul><li>Accès aux variables de programmation CEI</li><li>Simulation intégrée de l’IHM et du programme automate sur le PC de développement</li><li>Indépendance garantie dans le langage par jeu de caractères Unicode</li><li>Des standards actuels comme HTML 5 ou CSS</li></ul><p><b>Diagnostic</b></p><p>Connaître en détail les états actuels du réseau d'automatisation est absolument indispensable pour une localisation et une correction rapides d'erreur, aussi bien pendant le développement au bureau que directement au niveau de la machine pendant la mise en service.</p><p><b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> offre pour cela de nombreuses possibilités de diagnostic :</p><ul><li>Des vues individuelles montrent par ex. les informations d'état des commandes, aussi bien sous forme de tableaux que de graphiques.</li><li>Les messages d'erreur sont transmis immédiatement et de manière claire.</li><li>Le test de câblage structuré permet d'identifier systématiquement les erreurs de câblage.</li></ul>",
"mpn" : "2759-101/1110-2010",
"sku" : "2759-101/1110-2010",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002f0f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU3fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzBZaTh4TWpJMk5UTTNOekF6T0RNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpqQm1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxY2YxMzU3NTBmMGRiYTE5YjdmYmMzOTRhNjRhMDlhMWYzODc3YThhZmRjODlmZDYwMzVjZGU2MDFhMTA2YWM",
"gtin13" : "4055143327305",
"category" : "Logiciel",
"url" : "https://www.wago.com/fr/logiciel/e-cockpit/p/2759-101_1110-2010"
}