[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Runtime; EtherNet/IP Scanner; 300; Single License; Online activation", "description" : "<b>Fonction :</b><br/>EtherNet/IP<sup>TM</sup> est l'un des principaux systèmes industriels de bus de terrain ETHERNET aux États-Unis. Il adopte le "Common Industrial Protocol" (CIP) connu des bus de terrain classiques au standard EHERNET et est devenu un standard dans de nombreux secteurs pour les applications d'automatisation industrielle. Certains équipements WAGO peuvent être utilisés en tant que EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Scanner et ainsi assumer une fonction de maître de bus de terrain. Pour cela, il est nécessaire d'équiper chaque appareil d’une licence.<br/><br/>La configuration du système EtherNet/IP<sup>TM</sup> s'effectue via des dialogues de configuration spéciaux dans le logiciel d'ingénierie <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. On spécifie : <br/><ul><li>que l'appareil doit fonctionner comme un maître EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Scanner, </li><li>quels appareils de terrain doivent être adressés,</li><li>à quelles variables du programme les valeurs du processus doivent être affectées,</li><li>quels paramètres de communication doivent être respectés et</li><li>quelles valeurs de paramètre doivent être transmises aux esclaves au démarrage.</li></ul><br/><br/>Dans le Runtime, outre la pile de protocoles sous la forme d'une bibliothèque, il existe également des composants permettant d'accéder directement aux services EtherNet/IP<sup>TM</sup>, par exemple pour lire et écrire des attributs.<br/><br/><b>Avantages :</b><br/><ul><li>Utilisation de l'appareil en tant que EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Scanner (Maître)</li><li>Commande d'esclaves WAGO avec le système de bus de terrain EtherNet/IP<sup>TM</sup> par exemple le coupleur de bus de terrain EtherNet/IP<sup>TM</sup> du WAGO I/O System 750</li><li>Contrôle d'autres appareils de terrain qui peuvent être adressés en tant que EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Adapter et qui sont connus dans <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>, par exemple via une description normalisée de l'appareil </li></ul><br/><br/><b>Utilisation :</b><br/>La licence est enregistrée dans <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> attribuée à un contrôleur et chargée dans le contrôleur avec le projet. Les étapes d'installation supplémentaires ne sont pas nécessaires.<br/><br/><b>Données techniques :</b><br/><ul><li>EDS-Import</li><li>Affichage de l'état de l'appareil</li><li>Affichage des erreurs de connexion</li><li>Types de connexion : </li><li>Class 1 (I/O Messaging)</li><li>Class 3 (Explicit Messaging)</li><li>Unconnected Message (UCMM)</li><li>Types de connexion d'E/S </li><li>Point to Point et Multicast</li><li>Transmission cyclique</li><li>Exclusive Owner, Listen Only, Input Only</li></ul><br/><br/><b>Contrôleurs compatibles</b> <br/>750-8212 ; PFC200 ; G2 ; 2ETH RS<br/>750-8213 ; PFC200 ; G2 ; 2ETH CAN<br/>750-8214 ; PFC200 ; G2 ; 2ETH RS CAN<br/>750-8215 ; PFC200 ; G2 ; 4ETH CAN USB<br/>750-8216 ; PFC200 ; G2 ; 2ETH RS CAN DPS<br/><br/>Outre les variantes de base des contrôleurs énumérés ici, la licence est également applicable à leurs variantes. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations relatives au produit du contrôleur.<br/>Des informations détaillées sur les contrôleurs sont disponibles en ligne sur : www.wago.com/référence.", "mpn" : "2759-273/211-1000", "sku" : "2759-273/211-1000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-5279237-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI5fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaGlPUzh4TkRZNE56RTVOakUxTVRnek9DOHlNREJmTlRJM09USXpOMTlFUlM1cWNHY3w5MWQ1ZjU2NWJiZWM2MzcwNGEzNmNhNTgzYjcyYWVhZGUwMDU1MWRlZDA3NmM1MWMxMzM4YzdiMzQ2ZmVlNDYz", "gtin13" : "4066966190304", "category" : "Logiciel", "url" : "https://www.wago.com/fr/logiciel/runtime/p/2759-273_211-1000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]