power-supply_pro2_reliability_2000x1125.gif
Fiable - de bout en bout
Alimentation Pro 2 WAGO - la longévité redéfinie

Aucun compromis sur la fiabilité

Imaginez, votre WAGO Power Supply Pro 2 a une panne, mais seulement après un million d’heures. Cela correspond à une durée de vie de plus de 114 ans. Certes, il s’agit de valeurs théoriques, bien que soigneusement calculées, de la durée moyenne entre les défaillances - mais cela ne change en rien les revendications et les objectifs de développement qui servent de référence. Avec le WAGO Power Supply Pro 2, vous profitez d'une fiabilité extrêmement élevée, qui s'explique par le haut degré d'efficacité et la faible génération de chaleur dans l'armoire de commande. La fiabilité est pratiquement intégrée et, avec cela, un potentiel important d’économies en termes de temps de maintenance et d’utilisation des pièces de rechange.

A propos d'installation : le déclassement commence avec l'alimentation WAGO Pro 2 uniquement à partir de 60 ° C - il est donc particulièrement adapté à une utilisation dans des environnements plus chauds. La "correction active de l'alimentation" et la catégorie de protection contre les surtensions OVC III réduisent l'utilisation de composants de protection et de filtres externes et permettent ainsi de réaliser des économies supplémentaires.

Alimentation WAGO Pro 2

Découvrir plus

Toujours fiable

Efficacité jusqu’à 96% - cela présente des avantages évidents : par exemple, une consommation d’énergie moindre et donc moins d’émissions de CO2. De plus, il y a moins de pertes de chaleur, ce qui entraîne moins de chaleur dans l'armoire de commande.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Une installation simple

Plus rapide : l'installation manuelle de l'alimentation WAGO Pro 2 est simple et sûre, avec notamment une technologie moderne de pince à ressort et un câblage pré-assemblé.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

Planification intelligente

Dimensions réduites, agencement intelligent : la densité de puissance élevée des alimentations WAGO Pro 2 permet un gain de place significatif dans l'armoire de commande. Dès le début, grâce au concept Digital Twin, vous économisez du temps et de l’argent, de la planification à la mise en service, en passant par l’exploitation.

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Configuration individuelle

Prêt quand vous l'êtes - utilisez les réglages d'usine ou configurez l'alimentation WAGO Pro 2 selon vos besoins : sur différents systèmes, avec différents paramètres - des moyens individuels flexibles !

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1500.jpg