Sujets
Une automatisation facile avec LonWorks®

LonWorks® est un système ouvert et interopérable pour l'automatisation du bâtiment, il est caractérisé par une topologie flexible et des fonctions concernant tous les corps de métiers.

LonWorks® en résumé :

  • Système ouvert pour l'automatisation du bâtiment
  • Topologie flexible et fonctions pour les domaines de l'automatisation du bâtiment
  • Communiaction standardisée
  • Mise en service facilitée via outils de gestion de réseau basés LNS
  • Nombreux moyens de transmission, par ex. câbles deux fils torsadés, réseau électrique, fibre optique ou IP

LON® expliqué simplement

L'abréviation « LON® » signifie « Local Operating Network » et désigne un standard de bus de terrain qui est utilisé la plupart du temps dans l'automatisation du bâtiment. En tant que technologie ouverte et standardisée selon ISO/CEI 14908, LonWorks® est accessible à tous les opérateurs de marché. On distingue les capteurs, actionneurs et contrôleurs. L'échange de données est déclenchée par événement. En raison de sa complexité élevée, LonWorks® est approprié pour de nombreuses applications dans l'automatisation de bâtiment, comme par ex. les contrôles d'accès, les installations CVC, la détection incendie, les commandes d'éclairage ou d'ascenseurs.

LonWorks® dans l'automatisation du bâtiment

LonWorks® est un système d'automatisation décentralisé dans lequel les dispositifs (nœuds) communiquent entre eux via un bus en utilisant le protocole LonTalk®. Le protocole de communication peut être implémenté dans n'importe quelles structures de matériel et permet, en tant que standard ouvert, l'interaction de différents produits LonWorks® de différents constructeurs.

Les différents nœuds possèdent chacun leur propre intelligence et peuvent quasiment indépendamment les uns des autres exécuter différents programmes, ils mettent aussi à disposition les informations nécessaires à d'autres dispositifs dans d'autres secteurs. Le résultat est un système global flexible avec de nombreuses fonctions pour presque toutes les possibilités de mise en réseau de différente complexité. C'est surtout le cas dans la technologie de bâtiment : dans le système continu, on résout toutes les tâches par des dispositifs interopérables, sans disruption de technologie.

Avantage du module LON® :

  • Utilisation flexible par interface réseau conforme LonMark® librement configurable (249 variables réseau)

  • Installation économe en place sur seulement 12 mm de largeur de module

  • Application variable par libre programmation et interfaces les plus différentes du système WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Économie de temps par configuration aisée et processus d'ingénierie optimisés

WAGO et LonWorks®

Le module LON® de WAGO permet une connexion LonWorks® simple et rapide aux contrôleurs et modules d'E/S de la série 750. L'interface réseau librement définissable gère jusqu'à 249 variables. Avec le module LON® (753-648) de WAGO, vous réalisez une connexion indépendante de dispositifs de terrain LonWorks® avec le système WAGO-I/O-SYSTEM 750. Les nombreuses interfaces garantissent ici un maximum de flexibilité avec les protocoles supportés comme BACnet IP, KNX IP, DALI ou SMI. De plus, le module d'E/S avec une largeur de boîtier de seulement 12 mm est particulièrement peu gourmand en place pour ses applications.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

Graphique système LonWorks®

Produits LonWorks de WAGO

Borne de bus LON® (753-648)

La borne de bus LON® permet une connexion LonWorks® simple et rapide aux contrôleurs et bornes de bus de la série 750. L'interface réseau librement définissable gère jusqu'à 249 variables.

Avec la borne de bus LON® 753-648 de WAGO, vous réalisez une connexion indépendante de dispositifs de terrain LonWorks® avec le système WAGO-I/O-SYSTEM 750. Les nombreuses interfaces garantissent ici un maximum de flexibilité avec les protocoles supportés comme BACnet IP, KNX IP, DALI ou SMI. Un montage variable de différents dispositifs LonWorks® est aussi possible en combinaison avec un contrôleur 32-Bit et d'autres composants de la série 750. De plus, la borne de bus avec une largeur de boîtier de seulement 12 mm est particulièrement peu gourmande en place pour ses applications. L'interface réseau librement configurable gère jusqu'à 249 variables – pour plus de flexibilité et plus de rentabilité !

Avantages :

  • Utilisation flexible par interface réseau conforme LonMark® librement configurable (249 variables réseau)
  • Installation économe en place sur seulement 12 mm de largeur de borne
  • Application variable par libre programmation et interfaces les plus différentes du système WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Économie de temps par configuration aisée et processus d'ingénierie optimisés
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

Configurateur WAGO-LON®

Le configurateur LON® fait partie du logiciel de programmation et visualisation WAGO-I/O-PRO et rend la programmation et la mise en service de la borne de bus simples et rapides. On peut directement l'appeler depuis la configuration de commande. On réussit ainsi la définition d'interface entre la borne FTT WAGO-LON® 753-648 et le réseau LonWorks®. Les modules de programmation CEI-61131-3 pour l'utilisation et la représentation du réseau LonWorks® sont automatiquement créés dans le projet WAGO-I/O-PRO. De plus, le configurateur LON® génère le « External Interface File » (XIF), qui garantit une intégration sans fil de l'interface réseau dans n'importe quel outil de gestion de réseau LonWorks®.

Avantages :

  • Procédures simples et sans fils lors des processus d'ingénierie et de la mise en service
  • Grande variabilité pour la définition d'interface LonWorks® pour des applications librement programmables
  • Interopérabilité avec les produits LonWorks® d'autres constructeurs grâce aux objets et profils conformes à LonMark®.
  • Téléchargement du configurateur WAGO-LON® : le configurateur fait partie de WAGO-I/O-PRO
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

Recommandations à lire

Adapté pour LonWorks®

Le WAGO Building Ecosystem

La gestion des bâtiments et des biens immobiliers a considérablement évolué ces dernières années et devient de plus en plus intelligente et efficace grâce à l'automatisation des bâtiments. Le WAGO Building Ecosystem en tant que paysage de système global pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting offre la base parfaite pour cela.

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg
Produits

La norme dans la technologie des systèmes techniques des habitations et du bâtiment

Planification et contrôle de solutions économes en énergie : plus de fonctionnalité et de confort en réduisant les coûts énergétiques.

logo_knx_2000x1500.jpg
Produits
Produits

La norme en matière de contrôle d'éclairage

Le « Digital Addressable Lighting Interface » (DALI) est un protocole de communication pour le secteur de l'éclairage dans les bâtiments.

logo_dali_2000x1500.jpg
Produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits pour l'automatisation du bâtiment

Technique d'automatisation

Mesurer, contrôler, réguler : avec la technologie d'automatisation et le logiciel adapté de WAGO, vous êtes à l'épreuve du temps et du côté économie.

automation_2000x1500.jpg