[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
Connexion pour les compteurs de consommation de tous les fabricants : M-Bus

Le M-Bus - d'origine, un bus de terrain à coût optimisé.

Le système M-bus basé sur un procédé maître-esclave peut adopter des topologies en lignes, en étoiles et arborescentes. Le maître alimente le bus série en courant et traite les données des esclaves M-Bus (appareils de mesure).

M-Bus en résumé :

  • Tous les compteurs de consommation sont connectés à une centrale par un unique câble (bus)
  • Certains participants peuvent être alimentés directement par le bus
  • Des appareils de différents constructeurs peuvent être reliés à un même bus, l’utilisateur n'est donc pas lié à un fabricant de compteurs.

M-Bus expliqué simplement

Le M-Bus (Meter-Bus) est un bus de terrain économique pour la remontée de consommations d'énergie. Un maître central, comme un contrôleur WAGO complété d’un adaptateur de niveaux, communique via une paire torsadée avec les participants (jusqu'à 250 par segment), comme des compteurs de chaleur, compteurs d'eau, compteurs électriques, compteurs de gaz, etc., ainsi qu'avec des capteurs et actionneurs de tout type.

Utilisation de M-Bus

Le M-Bus est utilisé pour lire les données de consommation d'énergie des compteurs d'électricité, compteurs de chaleur, compteurs de gaz, compteurs d'eau et divers capteurs et actionneurs de différents fabricants. En tant que système de mesure efficace pour l'acquisition de données de consommation, le Meter-bus est souvent utilisé dans le domaine de la technologie de gestion de bâtiment.

Vos avantages avec le maître M-Bus

  • Connexion directe (sans passerelles/convertisseurs de niveau externes) et donc économique des dispositifs M-Bus au système d'E/S

  • Grande flexibilité grâce à la compatibilité avec d'autres E/S et interfaces du système d'E/S

  • Utilisation de plusieurs modules avec des capacités fonctionnelles plus importantes

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Graphique système M-Bus

Produits M-Bus de WAGO

Maître M-Bus (753-649)

Le module M-Bus (753-649) sert de maître M-Bus et permet la connexion directe des esclaves M-Bus au système WAGO-I/O-SYSTEM 750. Un M-Bus (Meter-Bus) est un bus de terrain permettant la transmission des données de consommation d'énergie collectées par les esclaves M-Bus tels que des compteurs de chaleur, des compteurs d'eau, des compteurs électriques et des compteurs de gaz ainsi que des capteurs et des actionneurs de tout type. Le maître M-Bus communique avec les esclaves M-Bus et forme l'interface entre le M-Bus et le logiciel de traitement.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg
Votre contact chez WAGO

Support Technique Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Autres demandes:

Recommandations à lire

Adapté pour M-Bus

Produits

Commande de bâtiment indépendante du fabricant - BACnet

Avec le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 et BACnet, vous gérez de manière durable et sûre pour l'avenir les tâches à résoudre pour applications CVC dans les bâtiments industriels du secteur tertiaire et non résidentiel.

Produits

Contrôle par capteurs : MP-Bus

Le MP-Bus sert au pilotage de servomoteurs dans les installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), pour des registres, vannes de régulation et régulateurs VAV (débit volumétrique).

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits pour l'automatisation du bâtiment

Produits

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produits

Contrôleurs pour une commande économique

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a dans sa gamme le bon API pour chaque tâche et exigence.

buehne_controller_2000x1500.jpg