Grande compatibilité de vannes : le module pour vanne proportionnelle (750-632)
Pour la commande et la régulation de vannes proportionnelles à bobinage simple ou double, hydrauliques ou pneumatiques
Vos avantages :
- Commande de vannes à bobinage simple ou double
- Courant nominal jusqu'à 1,6 A (2 canaux) et 2,0 A (1 canal)
- Technique de raccordement à 2, 3 et 4 conducteurs.
- Réglage de la vanne avec compensation de torsion et linéarisation
- Dithering commutable et réglable
- 2 entrées numériques configurables (CEI 61131, type 1) pour fonction Jog/Tipp (mode manuel), commutateur de fin de course/relais à seuil et rampe « Not-Stop »