[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
Contrôle par capteurs : MP-Bus

Le MP-Bus sert au pilotage de servomoteurs dans les installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), pour des registres, vannes de régulation et régulateurs VAV (débit volumétrique).

Les équipements intègrent la possibilité de raccorder un capteur (température, hygrométrie, contact sec, etc.), dont la valeur peut être remontée via le MP-Bus.

Caractéristiques du système :

  • Contrôle de jusqu'à huit entraînements via le MP-Bus de maître MP-Master possible.
  • Connexion possible d'un capteur actif ou passif et d'un commutateur aux entraînements MFT2/MP.
  • La topologie du bus est libre : en étoile, en anneau, ou arborescente.
  • L’échange de différentes données est possible entre le maître et les esclaves. Par exemple : le débit volumétrique absolu, le débit volumétrique relatif, les limites min/max, la position angulaire, la valeur de capteur, l'état de fonctionnement et les défauts.

Votre contact chez WAGO

Support Technique Automation

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Autres demandes: