[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Les auditeurs deviennent plus stricts

À l'avenir, les entreprises auront plus de difficultés à obtenir la certification de leurs systèmes de gestion de l'énergie conformément à la norme ISO 50001. À partir d'octobre 2017, ils devront démontrer une augmentation mesurable de l'efficacité énergétique pour la première fois, sinon le certificat ne sera pas accordé.

Les exigences pour les systèmes de gestion d'énergie de la série de normes ISO 50000 sont croissantes. Pour les atteindre, les entreprises doivent développer un concept de mesure adapté qui puisse être utilisé pour définir des chiffres clés de manière intelligente et prévisionnelle. Ensemble, nous maintenons votre système de gestion de l'énergie à jour et faisons le prochain pas avec vous dans l'efficacité.

Ce sont nos sujets :

  • De nouvelles normes pour votre gestion de l'énergie
  • Des temps d'audit plus longs, des explorations plus en profondeur
  • WAGO vous soutient lors de la mise en place des normes.
  • La technologie, comme vous en avez besoin

Gestion de l'énergie conforme aux normes avec WAGO

Les exigences augmentent - nous vous soutenons

De nouvelles normes pour votre gestion de l'énergie

De nombreuses grandes entreprises sont certifiées en Allemagne conformément à la norme ISO 50001. Elle prescrit la structure d'une gestion de l'énergie systématique. L'ISO 50003 va encore plus loin et exige l'augmentation continue et systématique de l'efficacité énergétique. L'auditeur est donc sollicité lors de l'audit de certification pour contrôler et confirmer l'amélioration progressive. Les autres normes de la série ISO 50000 entrent en vigueur avec la norme ISO 50003 : ISO 50006 décrit les exigences de mesure de la performance énergétique en utilisant les bases de départ énergétiques (EnB) et les indicateurs de performance énergétique (EnPl). L'ISO 50015, à son tour, concerne la mesure et la vérification de la performance énergétique des organisations. La famille ISO-50000 :

  • ISO 50001 : structure d'une gestion de l'énergie systématique
  • ISO 50003 : instructions de certification pour les auditeurs
  • ISO 50006 : formation d'indicateurs de performance énergétique
  • ISO 50015 : mesure systématique

Des temps d'audit plus longs, des explorations plus en profondeur

Jusqu'à présent, pour déterminer le temps d'audit pour la certification ISO 50001, on se base sur des facteurs tels que le secteur économique, le nombre d'employés ou la complexité de la gestion de l'énergie d'une entreprise, y compris sa consommation totale d'énergie et ses composantes en sources d'énergie. Sur cette base, la certification initiale des entreprises industrielles se traduira par un temps de base de deux jours d'audit et pour les systèmes de gestion de l'énergie non industriels, d'une journée et demie.

L'ISO 50003 élimine cette classification. Elle prend davantage en compte les données propres à l'entreprise qui influent sur la performance énergétique, telles que le nombre de consommateurs d'énergie importants tels que les machines ou les systèmes de climatisation. En outre, on n'inclut plus tous les employés, mais seulement le personnel ayant un impact significatif sur la consommation d'énergie. Ces facteurs conduisent finalement à un temps d'audit pour toutes les entreprises d'au moins trois jours. Cela augmente le temps requis pour vous, mais augmente en même temps la possibilité de reconnaître d'autres potentiels en approfondissant les détails techniques. Cela change :

  • Nouvelle méthode de calcul de la durée d'audit
  • Passage de l'audit de base à trois jours
  • Des coûts supplémentaires, mais aussi de nouvelles opportunités pour votre entreprise

WAGO vous soutient lors de la mise en place des normes.

Les changements juridiques peuvent rapidement pousser les entreprises à leurs limites. Parce que la mise en œuvre des nouvelles normes prend du temps et implique le risque que la certification sera refusée en raison de chiffres clés inappropriés. WAGO vous soutient avec de bons produits et services pour construire un concept de mesure sur mesure, afin que vos gains d'efficacité soient clairement visibles et que vous puissiez continuer à bénéficier de tous les avantages. Sur la base de vos indicateurs de performance énergétique et point de départ énergétique, nous développons les mesures d'efficacité appropriées pour votre entreprise et mettons en place pour vous une solution de gestion de l'énergie qui continuera à le faire à l'avenir. Les avantages de notre solution :

  • Ouverte et flexible
  • Connexion simple de tous les capteurs nouveaux et existants au WAGO-I/O-SYSTEM
  • Visualisation intégrée
  • Déduction simple des mesures d'efficacité basées sur notre surveillance de l'énergie
  • Base de données transparente sur les sources d'énergie et les facteurs d'influence pour réaliser l'évaluation énergétique selon la norme ISO 50001

La technologie, comme vous en avez besoin

L'augmentation des exigences légales nécessite également une technologie de mesure complexe ? Aucunement ! Avec notre solution de gestion de l'énergie, vous pouvez enregistrer toutes vos variables de processus et votre consommation d'énergie avec un seul système. Grâce à la nature modulaire du WAGO-I/O-SYSTEM, vous pouvez personnaliser votre collecte de données et l'étendre à tout moment, comme vous en avez besoin pour votre entreprise. Configurez votre acquisition de données, enregistrez les mesures acquises et visualisez-les. Si vous le souhaitez, même dans le nouveau WAGO Cloud Data Control. Notre logiciel dans le contrôleur peut envoyer des données directement au cloud de l'ordinateur via le protocole MQTT standardisé - grâce au système d'exploitation Linux® renforcé. Vous pouvez ainsi rapidement et facilement découvrir les économies potentielles et obtenir de la transparence dans votre consommation. Notre système :

  • Simplement
  • Simple
  • Extensible
  • Également avec connexion au Cloud.

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

WAGO en pratique

Autres sujets à propos des normes et réglementations

WAGO a déjà mis en œuvre de nombreux projets captivants dans le domaine de la gestion d'énergie Lisez ici quels sont les plus récents.

Interview

Une gestion de l'énergie plus facile que prévu

« L'efficacité ne peut pas être mise en œuvre de manière plus simple » - c'est ce que dit l'expert Lukas Dökel sur la gestion de l'énergie utilisant la technologie WAGO - également avec connexion au Cloud

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
Thèmes

Système de mesure à valeur ajoutée

Le système de « gestion de l’énergie de WAGO » permet d’enregistrer, de visualiser et de gérer en toute facilité les données relatives à l’énergie.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg
Votre contact au sein de WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Recommandations à lire

Autres solutions dans la gestion d'énergie

WAGO vous accompagne dans l'exploitation optimale de votre potentiel, de la surveillance à l'identification de mesures appropriées.

Acquisition modulaire de données

L'efficacité augmentée efficacement

La meilleure solution de gestion de l'énergie est celle qui peut être adaptée aux nouvelles exigences. WAGO vous offre toutes les possibilités pour cela.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x1500.jpg
Optimisation de processus Cloud

Numérisation personnalisée

Il n'y a pas une seule solution pour la transformation numérique - même pas dans la gestion de l'énergie. WAGO vous soutient avec des conseils et de l'aide pour trouver votre chemin.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Progrès avec WAGO

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement utilisées dans la gestion de l'énergie. Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons aussi.

Digitalisation

Numérisation

Communication inter-sites via le Cloud ou automatisation intelligente : la numérisation dans l'industrie présente de nombreuses facettes, voire davantage de potentiel, et la cyber-sécurité est un enjeu majeur.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Numérisation
Gestion de la lumière

Gestion d'éclairage

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Gestion d'éclairage