![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
Nouveautés
Points forts
Découvrez les points forts de la technologie de connexion et d'automatisation ainsi que d'Interface Electronic
Borne à leviers Green Range WAGO
Plus simple, plus rapide, plus sûre : ce sont les caractéristiques bien connues de la borne à leviers de la série 221. Nous avons repensé le produit et développé une variante de plastiques partiellement biocirculaires et recyclés. Cela maintient les ressources existantes dans le cycle et constitue une première étape sur la voie de produits plus durables.
Avantages :
Réparer les ruptures de câble ou rallonger les lignes en toute simplicité ? C’est possible avec la borne 2773 Inline PUSH WIRE®. Il est maintenant possible de connecter les conducteurs de 0,75 à 4 mm² dans un espace réduit, rapidement et sans outils. Il suffit de dénuder le conducteur et de l’insérer dans la borne, sans outil - le point de connexion est raccordé de manière sûre et rapide.
WAGO App
L'aide numérique au quotidien pour les professionnels de l'électricité
Gestion dynamique et statique de la charge : utiliser et exploiter au mieux l'infrastructure de recharge
Sur mesure et pourtant rentable - c'est ce qui caractérise la solution logicielle WAGO Application Load Management. Elle permet de recharger intelligemment et durablement les véhicules électriques en adaptant en permanence les performances et en utilisant toutes les capacités disponibles. Elle est hautement évolutive et compatible avec les boîtiers muraux et les stations de recharge d'une grande variété de fabricants.
WAGO étend son système d'automatisation de bâtiment modulaire, qui se compose d'un logiciel d'ingénierie, de solutions d'application et de matériel d'automatisation, pour inclure un dispositif de gestion et d'exploitation complet (MBE) et l'intègre dans le nouvel écosystème de bâtiment WAGO. Les exploitants d'immeubles bénéficient notamment des nouvelles fonctions de gestion des immeubles, de gestion de l'énergie et de reporting environnemental.
Connecteurs pour systèmes d'E/S
Les connecteurs M8 et M12 de la série 756 sont disponibles dans une variété de longueurs de câbles préconfectionnées entre 0,3 et 20 mètres. Ainsi, pour chaque système d'E/S, un connecteur approprié pour le câblage de capteurs/actionneurs est disponible.
Deux fois 16 pôles pour un traitement plus large du signal
Connecteur mâle à deux étages compact pour le connecteur MCS MINI avec leviers disponibles.
Avec la nouvelle version d'un connecteur mâle à deux étages à 32 pôles pour MCS MINI avec leviers, on peut intégrer des signaux d'E/S de taille compacte dans les façades d'appareils. Le connecteur femelle à deux rangées adapté est protégé contre l'inversion et ne peut être enfiché que dans l'orientation prévue. Cela permet un enfichage « à l'aveugle » dans des positions de montage difficiles ou avec une mauvaise visibilité sur l'emplacement de montage.
Avec le levier, les connecteurs femelles peuvent être facilement câblés sans outils à la main dans l'état non enfiché. Mais même dans l'état enfiché sur la face avant de l'appareil, les leviers sont faciles à utiliser. La connexion Push-in intégrée permet aux utilisateurs d'insérer directement des conducteurs souples avec embout d'extrémité et des conducteurs rigides.
Vos avantages :
Références
2734-1516/0310-0000 pour connecteur femelle
0734-1446 pour connecteur mâle
Disponibilité
Q1/2024
Configurateur WAGO Smart Designer : plus de confort dans la configuration
Le configurateur WAGO propose trois nouvelles fonctions qui améliorent la convivialité et augmentent l'efficacité des processus. Il s'agit notamment d'un choix de couleur ainsi que d'une extension du calcul du prix des mini-bornes sur rail WAGO, d'un déplacement du choix d'accessoires dans le panneau latéral ainsi que de nouvelles fonctions dans la gestion de projet.
Gain de place grâce à une construction compacte
Les nouvelles bornes à trois étages complètent le gamme de bornes sur rail WAGO TOPJOB® S dans le domaine des bornes à poussoir et avec leur section nominale de 1 mm² à 1,5 mm² max. Disponibles en versions avec ou sans poussoir, elles sont particulièrement convaincantes par leur construction mince et compacte. Plutôt que de construire en largeur, nous construisons en hauteur pour gagner de la place.
Notre outil de recherche de produits pour le matériel de repérage
Le repérage garantit la sécurité et l'identification - et est donc également essentiel dans l'armoire de commande. Avec notre outil de recherche de produits pour le matériel de repérage, vous pouvez trouver rapidement et facilement le matériel que vous souhaitez pour le repérage de votre armoire de commande. A l'aide d'un court catalogue de questions, vous définissez vos paramètres et recevez automatiquement une suggestion adaptée.
Fixation rapide et stable des détecteurs et capteurs aux plaques de fibres minérales
Le système de connecteurs WINSTA® de WAGO est principalement utilisé dans les bâtiments avec plafonds suspendus ou parois creuses. Pour y fixer les détecteurs et les capteurs de manière particulièrement stable, mais aussi pour les intégrer rapidement et efficacement dans le système, WAGO offre dès maintenant une plaque de montage adaptée. Celle-ci est déjà équipée en usine d'une interface appropriée pour connecteurs WINSTA® à 2 pôles de la série MIDI. Les connecteurs mâles et femelles peuvent être fixés facilement via un cadre encastrable. Le contour de trou à grande surface de la plaque de montage permet un montage facile de la plaque de base de l'appareil. En même temps, la plaque de montage augmente la résistance et la stabilité.
Gelbox protège les bornes de l'humidité
La Gelbox WAGO est une petite boîte compacte remplie de gel sans silicone. Elle est disponible en six tailles et offre une protection contre l'humidité pour les bornes de boîte de dérivation WAGO de la série 2273 ainsi que les bornes de connexion WAGO COMPACT et les bornes à leviers Inline de la série 221 - conformément à la classe de protection IPX8.
WAGO Creators
Think tank numérique pour les accessoires WAGO : une plateforme pour s'impliquer, une communauté pour les inventeurs, les développeurs professionnels et les fans de WAGO
NOUVEAU
Disjoncteurs électroniques WAGO à plusieurs canaux (en anglais Electronic Circuit Breakers, abréviation ECB) désormais avec interface de communication
NOUVEAU
NOUVEAU
Extension de l'alimentation WAGO Pro 2 Redundancy
Pour garantir la plus grande disponibilité des installations, il faut s'assurer que les parties correspondantes de l'installation sont alimentées en énergie en toutes circonstances. Avec nos alimentations WAGO Pro 2, avec fonctionnalité MOSFET intégrée, des systèmes d'alimentation redondants peuvent être mis en place, qui peuvent également être surveillés en permanence via des modules de communication. Modbus TCP, Modbus RTU, IO-Link et EtherNet/IPTM sont disponibles comme protocole de communication vers les systèmes de contrôle de niveau supérieur.
NOUVEAU
Disjoncteur de protection électroniques à 1 canal
Avec l'utilisation de nos disjoncteurs électroniques à un canal, l'utilisateur obtient une flexibilité maximale aussi bien pour le nombre de canaux requis que par le choix de caractéristiques fonctionnelles individuelles de l'ECB.
Ainsi, on peut choisir parmi huit ECB à un canal différents. Avec une largeur de canal de seulement 6 mm, l'encombrement est réduit au minimum.
NOUVEAU
Alimentation WAGO Eco 2 disponible en versions mono et triphasées
Dans les applications où des alimentations puissantes, robustes et économiques sont nécessaires et où les fonctionnalités de base sont suffisantes, la famille d'alimentations WAGO Eco 2 représente la solution optimale. Avec une efficacité allant jusqu'à 95%, la gamme atteint la plus grande efficacité du marché.
NOUVEAU
Nouveau module Modbus TCP pour la connexion directe ETHERNET
Le nouveau module Modbus TCP permet la connexion directe de nos compteurs d'énergie MID sans dépense supplémentaire en câblage et représente ainsi l'extension optimale à l'interface Modbus RTU intégrée en série.
NOUVEAU
Les nouveaux disjoncteurs électroniques pour 24 V DC, avec 4 et 8 canaux, sont utilisés dans toutes les industries avec capteurs et actionneurs et autres consommateurs électriques de la gamme 24 V DC. On a par exemple l'industrie de process et de fabrication, la production automobile ainsi que la technique énergétique. Avec leur largeur compacte de 32 mm, les bornes multicanaux sont les ECB les plus étroites disponibles sur le marché.
La WAGO Sunblind Box
Dans les bâtiments, une commande d'ombrage efficace sur la façade est élémentaire : la nouvelle WAGO Sunblind Box, 8DI/DO aide à mettre en service l'ombrage des bâtiments particulièrement facilement et, en combinaison avec les dispositifs de commande tels que le contrôleur WAGO Compact 100, permet la commande décentralisée des stores. En tant que premier produit de l'écosystème de construction WAGO, il peut de plus être paramétré rapidement et facilement via l'application WAGO.
Le navigateur WAGO : le centre de contrôle pour toutes les applications d'ingénierie WAGO
Non seulement à jour, mais aussi avec une vue d'ensemble - avec le navigateur WAGO, les utilisateurs trouvent tout ce qui est important sur les applications d'ingénierie WAGO en un seul endroit. Grâce à une mise à jour, le navigateur WAGO apparaît maintenant avec une interface qui sert de point de départ pour l'utilisation de tous les logiciels WAGO installés.
Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300
Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.
Disponible à partir de Q2/2024
Vivre l'ingénierie ouverte avec ctrlX OS
Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.
WAGO Edge Controller 400
WAGO propose des solutions avec le contrôleur Edge 400, adapté à la technologie temps réel ctrlX OS basée sur Linux®. Les appareils nécessitent peu d'espace et peuvent être facilement intégrés dans des systèmes et des applications de processus existants directement sur la machine. Avec la technologie d'application de ctrlX, l'Edge Controller 400 peut être adapté de manière flexible à la tâche respective.
Vos avantages :
Programmation évolutive avec le contrôleur Basic 100 WAGO dans CODESYS V3
Le contrôleur Basic 100 WAGO permet également l'ingénierie avec CODESYS V3. Cela signifie que les utilisateurs peuvent également utiliser les contrôleurs compacts de la série 750, qui sont principalement conçus pour les petites et moyennes applications d'automatisation, avec la dernière version de l'outil de développement CEI 61131-3.
Ingénierie de projet dans le bâtiment pensée dans sa globalité
Avec le logiciel d'ingénierie adapté à l'automatisation des bâtiments, vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de configurer tous vos projets sur une seule interface Web.
Le nouveau convertisseur analogique IO-Link pour le I/O System Field WAGO offre une solution simple et compacte pour intégrer facilement des capteurs et actionneurs analogiques conventionnels sur le terrain dans un système IO-Link. Cela signifie que les projets de rénovation peuvent également être intégrés dans la communication numérique. Avec IO-Link , les signaux analogiques sont enregistrés et émis de manière fiable. Avec le nouveau convertisseur analogique IO-Link , les clients disposent d'une option résistante aux interférences pour la transmission de valeurs analogiques. Le convertisseur peut être configuré via IO-Link . Dans la variante avec écran, les paramètres peuvent également être réglés directement sur l'appareil. Grâce à la conception compacte, à l'indice de protection IP67 et à la plage de température de fonctionnement élevée, le convertisseur analogique IO-Link (U, I, RTD) est parfaitement adapté à l'automatisation sans armoire de commande.
Commander et surveiller l'éclairage de manière centralisée et depuis n'importe où
Pouvoir surveiller et gérer l'éclairage de bâtiments individuels ou de propriétés distribuées à partir d'un emplacement central est une exigence de plus en plus d'utilisateurs. La gestion de l'éclairage WAGO offre la solution optimale dans sa nouvelle version 2.1. La connexion au cloud permet un accès mondial aux données du système depuis n'importe quel endroit et à tout moment. Outre WAGO Cloud et WAGO Cloud Building Operation and Control, d'autres applications cloud telles qu'Azure, AWS, IBM, SAP ou Native MQTT sont prises en charge. Étant donné que l'application prend également en charge la connectivité multi-cloud, les données peuvent être mises à disposition sur deux systèmes cloud en même temps. Cela permet aux utilisateurs de mettre en œuvre différentes tâches dans l'application cloud appropriée. De plus, la gestion de l'éclairage WAGO prend désormais en charge OPC UA pour la mise à disposition de données aux systèmes de niveau supérieur pour un traitement et une évaluation ultérieurs. Toutes les informations système sont disponibles à tout moment dans le monde entier grâce à la connexion au cloud et à l'interface OPC UA.
Découvrir les produits
Encore plus de points forts
Découvrez plus de nouveautés innovantes de WAGO
Depuis des années, les installations avec bornes sur rail TOPJOB® S sont reconnues sans entretien, dans les applications industrielles les plus diverses, dont les installations modernes de bâtiment.
Avec les nouvelles alimentations Eco (ref. 787-2742 et 787-2744), WAGO propose une gamme d'alimentations économiques pour les applications de montage sur rail de support 24V DC standard.
Un seul fournisseur : en plus des contrôleurs IoT PFC100 et PFC200, WAGO élargit sa gamme numérique avec le nouveau Cloud WAGO.
Cela pourrait aussi vous intéresser
En savoir plus
Avec le potentiel d'innovation, l'audace, la persévérance et l'inventivité de nos ingénieurs, nous sommes arrivés, avec un développement permanent, à une mutation mondiale de système, qui n'est pas prête de s'arrêter – c'est toujours ce dont WAGO fait preuve en proposant de nouveaux produits !