[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets 31 janvier 2020

La technologie à bord évolue

MTP auf dem Schiff: weniger Fehler, weniger Kosten, weniger Zeit

Es sind immer größere Schiffe, die in immer kürzerer Zeit gebaut werden. Dieses Bild prägt aktuell die maritime Branche. Hinzu kommt, dass moderne Containerriesen und Kreuzfahrer technisch immer komplexer werden – letztlich als Folge zunehmenden Kostendrucks sowie gestiegenen Ansprüchen an den Umweltschutz. Wird mit der Digitalisierung an Bord – Stichwort Maritim 4.0 – nicht automatisch schon alles besser? Nein – zumindest dann nicht, wenn die unterschiedlichen Systeme an Bord weiterhin ihr Einzelschicksal fristen. Mit MTP eröffnet sich der Weg, Maschinen- und Anlagenteile fehlerfrei und schnell miteinander zu verknüpfen sowie ohne zeitraubende Schnittstellendiskussionen in die Schiffsautomationsanlage zu bringen.

MTP sur le navire : moins d'erreurs, moins de coûts, moins de temps

Ce sont des navires de plus en plus gros qui sont construits en des temps de plus en plus courts. Cette image façonne actuellement l'industrie maritime. En outre, les géants et les croisés des conteneurs modernes deviennent de plus en plus complexes sur le plan technique - en raison d'une pression croissante sur les coûts et d'une demande accrue de protection de l'environnement. La numérisation à bord - mot clé Maritime 4.0 - n'améliore-t-elle pas automatiquement tout ? Non - du moins pas si les différents systèmes à bord continuent d'avoir leur destin individuel. Avec MTP, la voie est ouverte pour relier rapidement et sans erreur les pièces de la machine et du système et les intégrer dans le système d'automatisation du navire sans discussions d'interface fastidieuses.

Inbetriebnahme mit MTP: damit später alles schön zusammenpasst

Den Stahlbau inklusive aller mechanischen Schnittstellen haben Werften und ihre Zulieferer mit Blick auf einen möglichst modularen Schiffbau bereits heute bestens im Griff. Ganz anders gestaltete sich die Automation. Hier fehlt es an Durchgängigkeit und vor allem an einer einheitlichen Schnittstelle untereinander sowie in Richtung Schiffsautomation. Die stetig steigende Zahl an Datenpunkten verschärft die Situation. Innerhalb des engen Zeitraums für die Inbetriebnahme eines Neubaus gibt es keine Luft mehr für die Fehlersuche bei Signalproblemen. Das „Module Type Package“ wirkt auf Grundlage von OPC UA hier als standardisiertes Übertragungsprotokoll, mit dem sich in kürzester Zeit alle für den Betrieb relevanten Daten eines Moduls in die zentrale Steuerungsebene übernehmen lassen. Damit gehört der Flaschenhals, Daten in Betrieb zu nehmen, der Vergangenheit an.

Betriebsoptimierung mit MTP: freier Blick auf das gesamte Schiff

Jedes Leitsystem an Bord funktioniert um so besser, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Jede Integration eines zusätzlichen Sensors kostet allerdings Zeit und damit Geld – weshalb sich Projektverantwortliche gut überlegen, welche Schnittstelle sich später betriebswirtschaftlich lohnt. Bei Maschinenmodulen mit MTP stellt sich diese Frage nicht mehr, da sämtliche Daten der vor Ort eingesetzten SPS über das „Module Type Package“ auf einen Schlag verfügbar sind. Folglich steht damit ein unbegrenzter Pool an Informationen für die Betriebsüberwachung, die zustandsorientierte Wartung sowie kontinuierliche Prozessverbesserungen bereit. Mit MTP eröffnet sich damit ein neuer Kurs im Betrieb eines Schiffes, da sich jedes eingesetzte Prozessmodul wesentlich effizienter nutzen lässt. Der Revolutionscharakter des „Module Type Package“ strahlt dabei über die technische Automation weit hinaus. Vielmehr bekommen Reederei durch die in einem Kontext stehenden Informationen die Chance, den Betrieb ihrer Flotte vor allem aus dem Blickwinkel der Kosten und des Umweltschutzes heraus, zu verbessern. Angesichts dieser Werte gibt es bereits erste Bestrebungen von Werften, MTP zügig ins Lastenheft zu bringen – um so die Schiffe insgesamt besser zu machen.

Vorteile

  • Schnelle Inbetriebnahme

  • Zeitsparende Projektierung

  • Verlässlichkeit vom Bau bis zur Übergabe

  • Bessere Datenanalyse

Smart Connectivity by MTP - améliorations pour le transport maritime et la construction navale

Lors du salon SMM 2022, à Hambourg, Norman Südekum, VP IKAM Industries & Infrastructur chez WAGO, a fait un exposé sur le statut actuel de MTP et son importance future pour la construction navale lors d'une table ronde avec des constructeurs de machines et des armateurs, intitulée "Smart Connectivity by MTP - Improvements for Shipping and Shipbuilding".

En savoir plus sur l'automatisation modulaire

Opérateur d'usine

Découvrez ici comment MTP rend vos systèmes polyvalents afin que vous puissiez réagir plus rapidement aux exigences du marché.

Constructeur de modules

Ingénierie de modules en un seul clic : profitez des avantages du MTP.

Contacter maintenant !

Autres demandes:

WAGO dans d'autres branches

Des inspirations pour vous

Technique de processus et technologie des procédés industriels

Qu'il s'agisse de la gestion de l'énergie ou de la protection contre les explosions, du processus 4.0 à la cybersécurité : WAGO développe en permanence des solutions pour les utilisateurs et les planificateurs.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg