[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Référence
De l'ingénierie du projet au produit fini

Dans l'avenir industriel, les processus de commande et de production seront de plus en plus numérisés et automatisés. L'objectif : la cohérence et la transparence des données tout au long de la chaîne de valeur afin de réduire les coûts et les délais et d'éviter tout travail supplémentaire inutile. Pour le support de cette intégration horizontale, WAGO offre avec <i><b>smart</b></i>DATA Engineering une solution qui assiste l'utilisateur de la planification et la projection en passant par l'ingénierie et jusqu'au test et à la mise en service de son armoire de commande.

Avantages de smartDATA-Engineering :

  • Produits et solutions individuels
  • Gestion des données de bout en bout
  • Empêche les ruptures de système
  • Réduit les surcroîts de dépense

Avec smartDATA Engineering, pour plus de compétitivité

Alors qu'au moment d'industrie 4.0, la complexité et l'individualisation des produits augmentent et que la compétence technique est en demande, la pression sur les coûts augmente également - les entreprises se trouvent dans un champ de tension entre bon et bon marché. En définitive, ce qui fait la compétitivité d'une entreprise, ce n'est pas seulement l'expertise des employés, les caractéristiques des produits ou des services offerts, mais surtout l'efficacité et l'efficience des processus de production. Afin de soutenir ses clients sur la voie d'une plus grande efficience, WAGO propose alors avec smartDATA Engineering un grand nombre de données et de services relatifs aux produits et solutions individuels. Cela permet une gestion cohérente des données et empêche les ruptures de système dans différents métiers, ce qui peut entraîner des itérations et donc un effort supplémentaire important.

Solution d'une seule source

Ici, la planification et la configuration électrotechniques doivent déjà être prises en compte : si le planificateur spécialisé doit importer des données provenant d'une grande variété d'outils de planification car il est nécessaire de transférer des données de projet client telles que des schémas de circuit ou des listes de composants, WAGO le soutient avec l'outil d'ingénierie smartDESIGNER Le programme a des interfaces avec divers outils de CAE - tels que EPLAN et WSCAD - et permet ainsi l'adoption simple des états de planification électrique existants. En tant qu'application Web, le logiciel peut également être facilement accessible par Internet via un navigateur, sans devoir être intégré à votre propre informatique, ce qui économise du temps et de l'argent et est particulièrement avantageux si l'informatique interne est sous-traitée à un prestataire externe qui facture une nouvelle installation ou la mise à jour d'un logiciel et on supprime aussi tout problème de version. En créant votre propre compte, les statuts de planification peuvent également être gérés et réutilisés.

Si WAGO utilise des composants électromécaniques et des systèmes d'automatisation, le lien direct entre smartDESIGNER et le catalogue en ligne WAGO soutient l'ingénieur de projet. Les dernières données d'article sous forme de fiches techniques, de photos de produits et de téléchargements de données CAE et CAO sont toujours disponibles ici.

Avantages de smartDESIGNER :

  • Dispose d'interfaces pour les outils CAE
  • Transfert facile des états de planification électroniques existants
  • Facile d'accès via Internet
  • Lien direct entre smartDESIGNER et le catalogue en ligne de WAGO

Connexion direct à la boutique en ligne WAGO.

Si, par exemple, le rail de montage est configuré, il est automatiquement vérifié par smartDESIGNER. Par exemple, lorsque vous utilisez des bornes sur rail, cela indique qu'une plaque d'extrémité doit être placée pour empêcher les parties conduisant le courant de se toucher les unes les autres. Lorsque les contrôleurs sont planifiés, le courant de démarrage, entre autres, est calculé afin de déterminer une alimentation basée sur la demande. Une fois la planification terminée, vous pouvez commander les produits souhaités ainsi que le rail de montage pré-assemblé complet via la boutique en ligne. Ils sont fabriqués et envoyés individuellement pour le client.

Après une vérification logique dans smartDESIGNER, les données créées peuvent être affichées et documentées en 3D pour une utilisation ultérieure ou pour une nouvelle révision. Des listes de pièces et des photos des produits utilisés ou des données d'étiquetage qui seront ensuite installées dans l'armoire de commande peuvent également être créées et imprimées, par exemple pour les bornes sur rail.

Intégration horizontale – de smartDESIGNER à e!COCKPIT

Si des composants intelligents sont prévus sur le rail DIN, un simple transfert des données du smartDESIGNER vers l'outil d'ingénierie e!COCKPIT est possible. Pour la programmation de l'ensemble des composants, WAGO propose e!COCKPIT, un outil d'ingénierie explicitement dédié à la convivialité et à l'utilisation intuitive. e!COCKPIT prend en charge toutes les étapes de fabrication, depuis la configuration matérielle et la programmation jusqu'à la mise en service de l'appareillage, en passant par la simulation et la visualisation. Pour gagner un temps précieux pour les utilisateurs du e!COCKPIT, l'interface utilisateur est similaire aux programmes Office actuels. Pour que l'utilisateur conserve la vue d'ensemble de son projet même si la complexité augmente, la conception de menu de l'interface utilisateur est contextuelle. Cela signifie que seuls les éléments de menu et les fonctions qui peuvent être exécutés sont affichés dans le statut actuel de la configuration ou du fonctionnement. Les composants peuvent ensuite être placés dans la zone principale de l'interface utilisateur par glisser-déposer et virtuellement liés entre eux. Les connexions erronées sont donc exclues dès le départ, au lieu d'avoir à être identifiées et corrigées à une date ultérieure. Étant donné que plusieurs contrôleurs peuvent être configurés et programmés simultanément dans le e!COCKPIT, il est également possible de simuler et de parcourir différents scénarios de test de l'installation planifiée.

Alors que smartDESIGNER, outil de configuration en ligne puissant, garantit l'interface de planification électrique, accélère le processus de configuration et de commande et offre des options de documentation optimales, l'interface de l'outil d'ingénierie e!COCKPIT garantit une transmission cohérente des données de planification. Après tout, il est crucial de réaliser rapidement et de manière fiable des fonctions de machines complexes dans l'ingénierie mécanique et industrielle moderne.

Avantage de e!COCKPIT :

  • Facilité d'utilisation et opération intuitive
  • Prend en charge toutes les étapes de fabrication
  • Les erronées peuvent être exclues dès le départ
  • Plusieurs contrôleurs peuvent être configurés et programmés en même temps
  • Transfert continu des données de planification
Votre contact chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes:

Gestion d'énergie

Gestion d'énergie

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Gestion d'énergie
Gestion de la lumière

Gestion de la lumière

L'éclairage mis en service plus rapidement avec une baisse des coûts pour une utilisation plus simple : c'est possible avec WAGO !

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Gestion de la lumière