Sujets 31 janvier 2020
Technologie des procédés industriels : opportunités grâce à la modularisation

MTP dans l'automatisation des processus : connectez maintenant aussi les petits systèmes !

L'ingénierie de processus modulaire dans l'industrie chimique et pharmaceutique ouvre la voie à la conversion des installations de production, en adaptant leur capacité à la situation commerciale actuelle ou en étant plus rapide sur le marché avec de nouveaux développements. À ce jour, cette approche a manqué de modularité au niveau de l'automatisation. Si les parties de l'installation peuvent être combinées rapidement et facilement du point de vue matériel, la reprogrammation au niveau du contrôle de processus prend d'autant plus de temps. Avec le "Module Type Package" (MTP), WAGO a maintenant trouvé un moyen de relier les pièces du système plus rapidement et sans erreur - jusqu'à une visualisation uniforme.

MTP : procédure accélérée

Les systèmes du génie des procédés ne sont pas une fin en soi. Il s'ensuit que l'essentiel n'est pas de savoir comment ils sont construits, mais qu'ils exécutent une tâche. Cela semble assez théorique, mais cela permet de faire la transition vers l'affirmation selon laquelle chaque participant à l'ingénierie des processus fournit un service et doit le faire de manière fiable. La manière dont le travail est traité est sans importance lorsque l'on regarde l'ensemble. Si, par exemple, les usines chimiques sont configurées de manière modulaire, il ne tient pas compte de la façon dont un module est automatisé, mais seulement du service offert et des conditions-cadres qui prévalent. Si de tels modules sont équipés d'un MTP - le "Module Type Package" - la voie est claire pour communiquer entre eux au niveau du processus sans interférer avec le contrôle des modules ou l'intégration complexe au niveau du contrôle du processus. MTP décrit le module avec tous les paramètres, interfaces et détails de la visualisation comme une sorte de conteneur - comparable au pilote d'imprimante de l'informatique de bureau. Cela signifie que les modules sont parfaitement équipés pour être combinés en un système complet, quel que soit le fabricant, sans intégration fastidieuse.

De meilleures données et plus d'informations pour le niveau de gestion

Plus le niveau de contrôle des processus reçoit d'informations, mieux il peut fonctionner - et plus il est facile de surveiller, d'entretenir et, surtout, d'optimiser les systèmes d'ingénierie des processus. Jusqu'à présent, la variété des données a été limitée en raison du travail d'intégration au niveau de la gestion. Chaque signal supplémentaire coûte de l'argent - et conduit inévitablement à des considérations commerciales dans les projets. L'intégration en vaut-elle la peine en fonction des avantages ? Si, en revanche, les parties du système sont équipées d'un MTP, toute la diversité des informations d'un module peut être directement incluse dans le niveau de contrôle du processus. La question ne se pose donc plus de savoir à quel point les économies et le potentiel d'optimisation sont élevés - même de petites améliorations valent désormais la peine.

Vos avantages :

  • Construisez des installations de production de manière flexible.

  • Rendre les capacités évolutives.

  • Soyez plus rapide sur le marché.

  • Gagnez du temps avec la modularisation.

En savoir plus sur l'automatisation modulaire

Opérateur d'usine

Découvrez ici comment MTP rend vos systèmes polyvalents afin que vous puissiez réagir plus rapidement aux exigences du marché.

Constructeur de modules

Ingénierie de modules en un seul clic : profitez des avantages du MTP.

WAGO dans d'autres branches

Des inspirations pour vous

Marine et offshore

Qu'il s'agisse de la gestion de l'énergie ou de la protection contre les explosions, du processus 4.0 à la cybersécurité : WAGO développe en permanence des solutions pour les utilisateurs et les planificateurs.

brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg