[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Alimentation WAGO Pro 2 - Conseil pratique pour la construction d'armoires de commande

27 avril 2020

Efficacité maximale pour l'armoire de commande

Les défis actuels nécessitent des développements innovants

À l'ère de l'industrie 4.0, les constructeurs d'armoires de commande sont confrontés à des défis majeurs : d'une part, entre une pression de temps élevée, des ressources limitées et des délais de livraison serrés, d'autre part, l'automatisation croissante augmente les besoins d'approvisionnement en technologies de contrôle et de régulation et des capteurs. Il est important de répondre à ces exigences et de les mettre à jour avec les dernières technologies.

Les dispositifs d'alimentation en énergie en particulier font partie des composants qui doivent répondre à des exigences de performance particulières dans la production, l'électrotechnique et l'automatisation. Par exemple, vous devez obtenir des gains d'efficacité élevés, être sûrs et avoir une longue durée de vie. Des propriétés qui peuvent être obtenues grâce à un aménagement bien pensé et un haut degré d'efficacité et qui conduisent finalement à des coûts d'investissement, de maintenance et de remplacement inférieurs. L'alimentation WAGO Pro 2 rend l'armoire de commande plus efficace - et fournit également des données précieuses pour la maintenance prédictive.

Avantages

Pro 2 : Et votre armoire de commande a un net avantage !

Alimentation avec montage sur rail DIN
Variante de tension : 24 V DC
Classes de performance : six périphériques réseau 120-960 W

Principaux avantages de l'alimentation Pro 2

1. Rendement élevé (jusqu'à 92,3 %)

  • Rendement typique d'une alimentation simple avec une puissance nominale de 960 W : 91% ; en raison de leur meilleure efficacité, les blocs d'alimentation Pro-2 permettent d'économiser environ 55 W de perte de puissance.

    Vos avantages : la Pro 2 rend votre armoire de commande plus efficace, plus puissante et meilleure à tous égards. Utilisez les performances maximales pour affiner votre armoire de commande !

2. Technologie de connexion à ressort dans toutes les fiches de connexion

3. Étiquetage clair de tous les pôles sur chaque connecteur conformément à EN 81346-2

4. Autres caractéristiques

  • TopBoost (pour le déclenchement sûr des disjoncteurs) et PowerBoost (pour les capacités de démarrage telles que les panneaux tactiles, par exemple)
  • Statisme actif (pour une répartition automatique de la charge entre les alimentations connectées en parallèle, même avec différentes classes de performances)

    Vos avantages : avec la Pro 2, vous couvrez de manière fiable des performances de pointe. Le bloc d'alimentation peut être utilisé pour toutes les applications, même avec des exigences de puissance élevées. Protégez et alimentez votre système avec des modes d'alimentation et de commutation intelligents
  • Capacité de communication via divers modules de communication enfichables (ainsi une mise à niveau possible également)

    Vos avantages : choisissez librement votre voie de communication : via des contacts de signalisation sans potentiel, une connexion de configuration avec ordinateur portable sur site ou via une communication permanente via des systèmes de bus de terrain communs, qui peuvent être complétés à tout moment par des modules de communication enfichables.
  • Graphique à barres LED pour afficher la charge actuelle

    Vos avantages : lisez la puissance de sortie actuelle ainsi que les surcharges et les réserves de charge sur le graphique à barres LED situé à l'avant. Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité et affichez les erreurs en cas d'avertissement !
  • Configurable

    Vos avantages : bénéficiez d'un design de boîtier uniforme et d'un jumeau numérique - la Pro 2 facilite la mise en œuvre. Les connexions enfichables vous permettent d'assembler les câbles et de les installer rapidement.

La Pro 2 vous fournit des données précieuses pour la maintenance prédictive - qu'en retirez-vous ?

  • L'échange de données peut être utilisé pour la maintenance et la réparation prédictives. Vous pouvez surveiller de près les charges telles que la charge de base, la charge de pointe, la surcharge ou éventuellement la sous-tension.

  • La surveillance à long terme vous permet de reconnaître les changements dans les opérations quotidiennes qui indiquent, par exemple, le vieillissement des consommateurs. Évitez les temps d'arrêt coûteux dans une usine de production !

  • Une description détaillée de la gamme de services Pro 2 et d'autres avantages :

Vidéo vers conseil pratique 1

Simple, pratique, évolutif !

Plus les exigences pour les alimentations sont élevées,
plus la Pro 2 montre ses atouts !

Champs d'application possibles

  • Utilisé de préférence dans les armoires de commande (décentralisées) pour l'approvisionnement de base ou dans les sous-distributions dans un environnement industriel (par exemple, industrie de processus, industrie automobile, industrie maritime)
  • Gestion d'immeuble privé et commercial (avec la fonction TopBoost, la Pro 2 sécurise l'alimentation de tous les composants même en cas de défaut dans un sous-circuit)

Applications

  • Machines de production classiques
  • Technique de convoyage
  • Distributions / contrôles décentralisés

1. Une installation simple

Les fonctions de base de la Pro 2 sont disponibles dès la mise en service, en outre, vous pouvez configurer l'alimentation électrique individuellement et de manière flexible à l'aide d'un ordinateur. Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel télachargeable ici ou sous « téléchargements » dans les alimentations WAGO Pro 2 de la boutique.

2. Connexion rapide

Après l'installation, connectez l'alimentation via le câble de service USB WAGO, qui est automatiquement reconnu par le logiciel.

3. Réglage des paramètres

Si la Pro 2 est connectée, définissez les paramètres souhaités. Écrivez les données sur l'alimentation électrique en cliquant sur le bouton «Ecrire sur l'appareil». Vos données seront déjà mesurées et livrées pour une analyse plus approfondie.

4. Surveillance claire

Les fonctions de surveillance vous donnent à tout moment des informations sur les données actuelles de l'alimentation. Elles signalent les conditions de défaut et permettent ainsi une surveillance continue de l'application. La maintenance prédictive peut réduire considérablement les temps d'arrêt et les coûts, car la surveillance des données détermine l'état des appareils en fonctionnement afin d'estimer quand la maintenance doit être effectuée.

Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: