Fonctionnement sûr avec le WAGO I/O System 750

Le WAGO I/O System 750 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont grandes. Ainsi, WAGO offre également une large gamme pour les applications fonctionnelles et sûres avec des signaux analogiques et numériques.

Les modules à sécurité fonctionnelle du système d'E/S WAGO 750 prennent peu de place grâce à leur conception compacte et offrent une densité de signaux élevée dans un espace réduit. Grâce à sa conception flexible, le système intègre différentes technologies de Standard, Ex i et PROFIsafe dans une même structure. Le code couleur permet d'identifier clairement les différentes technologies.

PROFIsafe

Les modules PROFIsafe offrent des options de diagnostic et de service simples. Le système s'appuie sur des diagnostics standard conformes aux spécifications PROFIBUS® et PROFINET®. Grâce au paramétrage hors ligne via la technologie de serveur GSD ou iPar, l'unité peut être remplacée facilement et sans outil. Ils peuvent être utilisés dans des fonctions de sécurité telles que SIL 3 et PLe/Cat.4 et sont conformes aux normes de sécurité EN CEI 13849 et EN ISO 62061. En outre, les modules peuvent être utilisés dans des applications de sécurité pour l'industrie des procédés, conformément à la norme CEI 61511.

Les produits de sécurité WAGO permettent aux clients de réaliser des applications de sécurité de SIL 2 / Cat. 2 PL d à SIL 3 / Cat. 4 PL e avec une qualité et une flexibilité élevées !
Dimitrios Petridis, chef de produit chez WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Paramétrage hors ligne via GSD sous PROFINET®

Avec le paramétrage hors ligne, vous pouvez paramétrer vos modules de sécurité sous PROFINET® via la description d'appareil. Cela vous permet de créer facilement votre application de sécurité hors ligne et de la dupliquer sur des machines du même type.

Au redémarrage de l'application, les paramètres hors ligne sont automatiquement transférés vers les modules. Cela signifie qu'un remplacement d'appareil est possible à tout moment, même sans outillage !

La "Tool Calling Interface" (TCI) est une interface standard des organisations d'utilisateurs PROFIBUS® et PROFINET®. Il offre la possibilité d'accéder au paramétrage du produit directement à partir du système d'ingénierie. La TCI permet également d'utiliser les structures de communication existantes du système de contrôle.

1 of 2
Les produits de sécurité WAGO permettent aux clients de réaliser des applications de sécurité de SIL 2 / Cat. 2 PL d à SIL 3 / Cat. 4 PL e avec une qualité et une flexibilité élevées !
Dimitrios Petridis, chef de produit chez WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Nouveautés

Nouvelles fonctions pour les modules de sécurité

  • Paramétrage hors ligne sous PROFINET®
  • PROFIsafe V2.6 sous PROFINET®
  • En plus PROFIsafe V2.4 sous PROFINET® et PROFIBUS DP
  • Passivation par canal sous PROFIsafe V2.4 et V2.6

Les modules de sécurité pour le WAGO I/O System 750 répondent aux exigences de la version actuelle 2.6 de la norme Industrial Ethernet PROFIsafe et désormais également à celles de la version 2.4. La configuration et le paramétrage des modules sont désormais également possibles hors ligne sous PROFINET®.

Avec le paramétrage hors ligne, vous pouvez paramétrer vos modules de sécurité sous PROFINET® via la description d'appareil. Cela vous permet de créer facilement votre application de sécurité hors ligne et de la dupliquer sur des machines du même type. Au redémarrage de l'application, les paramètres hors ligne sont automatiquement transférés vers les modules. Cela signifie qu'un remplacement d'appareil est possible à tout moment, même sans outillage !

Les applications de sécurité jusqu'à SIL 3 et PLe/Cat.4 peuvent être mises en œuvre beaucoup plus facilement et rapidement.

Les modules de sécurité sont conformes aux normes de sécurité EN CEI 13849 et EN ISO 62061 et peuvent être utilisés dans des applications de sécurité pour l'industrie de process selon CEI 61511. Les modules, disponibles dans diverses combinaisons d'entrées et de sorties avec quatre ou huit canaux, s'intègrent parfaitement dans le WAGO I/O System 750. L'ingénierie peut également être réalisée avec les outils habituels.

Vos avantages :

  • Mise en service plus rapide grâce au paramétrage hors ligne via GSD
  • Changement de module simple et sans outil
  • Acquittement sûr par canal
  • État du canal dans la mémoire image cyclique

Numéros d'article :

  • 4FDI 24V PROFIsafe : 750-661/000-004 et 753-661/000-004
  • 8FDI 24V PROFIsafe : 750-662/000-004 et 753-662/000-004
  • 4FDI/2FDO 24V/10A PROFIsafe : 750-666/000-004
  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe : 750-667/000-004 et 753-667/000-004

Références

Le galvanisateur - protection contre la corrosion

Le zinc, c'est la substance qui assure une grande longévité. Le zinc protège l'acier de la corrosion en toute sécurité. Les composants galvanisés ne rouillent pas. Pour cela, les éléments zinc et fer forment une liaison inséparable - l'alliage ferro-zinc. Ce processus implique des températures élevées dans une atmosphère de gaz potentiellement explosifs et toxiques. Le contrôle de la sécurité des processus est tout aussi exigeant. La tâche des simulateurs d'immersion à chaud de Surtec, pour lesquels la société Falk Steuerungssysteme GmbH utilise le WAGO I/O System 750, peu encombrant et hautement intégré, est de les affiner encore et encore.

Adapter plus rapidement les machines modulaires

Avec le coupleur de bus de terrain PROFINET IO de WAGO, les entreprises peuvent gagner beaucoup de temps lors de l'ingénierie et de la planification du projet de leurs machines. Grâce à la fonction d'extension de la périphérie variable, une variante innovante de la gestion des options, ils peuvent réaliser différentes variantes d'une même machine avec un logiciel créé une seule fois, sans grand effort.

Univers de produits WAGO

Prêt pour tout ce qui vient

Pour l'armoire de commande – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont si grandes, que chaque besoin y trouve sa solution, dans de nombreuses industries.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg