[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
La norme pour le contrôle de moteurs : SMI

« Standard Motor Interface », une interface uniforme pour entraînements électriques.

SMI a été développé pour la connexion d'entraînements avec commutation électronique intégrée pour des applications de volets roulants et pour des installations de protection solaire.

SMI en résumé :

  • Précision

  • Course silencieuse

  • Information de retour

  • Compatibilité

  • Une installation simple

SMI expliqué simplement

Le « STANDARD MOTOR INTERFACE » (SMI) constitue une connexion électrique uniforme entre entraînements de volets roulants et de protections solaires.

Des fabricants européens reconnus ont créé le groupe de travail SMI et développé l'interface numérique pour moteurs. Avec cette interface standard, les entraînements peuvent être commandés de manière précise avec des télégrammes pour le contrôle de position.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

Caractéristiques du système :

  • Jusqu'à 16 entraînements peuvent être pilotés en parallèle.
  • La connexion entre les contrôleurs et les entraînements se fait par un câble à cinq conducteurs, combinant l’alimentation et le bus de données.
  • Mouvements précis à des positions intermédiaires
  • Interrogation des positions actuelles de moteur
  • Informations en retour de moteur avec diagnostic

Vos avantages avec le maître SMI :

  • Solution économique

  • Une installation simple et rapide

  • Encombrement réduit

  • Configuration et mise en service efficaces avec le configurateur SMI

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

Graphique système SMI

Produits SMI de WAGO

Maître SMI (753-1630)

  • 230 V AC
smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

Maître SMI LoVo (753-1631)

  • 24 V DC
smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

Configurateur WAGO-SMI

Le configurateur WAGO-SMI fournit des fonctions pour la mise en service et la configuration des entraînements SMI. En plus du mode en ligne, dans lequel vous pouvez contrôler directement les entraînements SMI, vous avez la possibilité d'utiliser le configurateur SMI en mode hors ligne. Cela inclut à la fois la configuration hors ligne de tous les entraînements SMI connectés sur les modules maîtres SMI existants dans un nœud et la sauvegarde et la restauration des configurations de d'entraînements SMI à partir de fichiers d'adressage CSV existants.

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg
Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Recommandations à lire

Convient pour SMI

Produits

KNX – La norme dans la technologie des systèmes techniques des habitations et du bâtiment

Planification et contrôle de solutions économes en énergie pour plus de fonctionnalité et de confort tout en réduisant les coûts énergétiques.

logo_knx_2000x1500.jpg
Produits

Commande de bâtiment indépendante du fabricant - BACnet

Avec le système WAGO-I/O-SYSTEM 750 et BACnet, vous gérez de manière durable et sûre pour l'avenir les tâches à résoudre pour applications CVC dans les bâtiments industriels du secteur tertiaire et non résidentiel.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits pour l'automatisation du bâtiment

Produits

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produits

La solution pour l'automatisation intégrale d'espace : flexROOM®

Le concept variable pour l'automatisation du bâtiment assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg